WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に12件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


デュアルロッドシリンダ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » エアシリンダ
シリーズ型式仕様
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプHF1A-CXSJHF1A
デュアルロッドシリンダHF1A-CXS2HF1A

シリアル伝送システム EX120/121/122/124/126/140/180

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
    出力対応
    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
     詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX120IP20DeviceNet®
CC-Link
CompoNet™
SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQ1000,2000
SV1000,2000,3000,4000
EX121IP20DeviceNet®
CC-Link
CompoNet™
SY3000,5000
EX122IP20DeviceNet®
CC-Link
CompoNet™
SY3000,5000
EX124IP65CC-Link
DeviceNet®
VQ2000,4000,5000
EX126IP67CC-LinkSY3000,5000,7000(プラグイン)
SV1000,2000,3000
VQC1000,2000,4000,5000
EX140IP20DeviceNet®
CC-Link
SZ3000
SQ1000,2000
EX180IP20DeviceNet®
CC-Link
AnyWireASLINK(オーダーメイド)
SY3000,5000,7000,SJ1000,2000,3000,S0700

エアチャック 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » ロータリアクチュエータ/エアチャック
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
シリーズ型式仕様
平行開閉形エアチャック25A-JMHZ2コンパクトタイプ・標準型
平行開閉形エアチャック25A-JMHZ2-X6900 (A, B)コンパクトタイプ・横取付面位置決めピン付
平行開閉形エアチャック25A-JMHZ2-X7460コンパクトタイプ・オートスイッチ横方向取付
平行開閉形エアチャック25A-MHZ2標準形
平行開閉形エアチャック25A-MHZL2ロングストロークタイプ
平行開閉形エアチャック25A-MHZJ2ダストカバー付タイプ
平行開閉形エアチャック25A-MHZJ2-X6100ダストカバー付タイプ
平行開閉形エアチャック25A-MHZL2-X5955ロングストローク・ダストカバー付
平行開閉形エアチャック25A-MHF2薄形タイプ
平行開閉形エアチャック25A-MHL2幅広タイプ
平行開閉形エアチャック25A-MHS□3爪タイプ、4爪タイプ
平行開閉形エアチャック25A-MHSJ33爪タイプ、ダストカバー付
平行開閉形エアチャック25A-MHY2180º開閉タイプ
平行開閉形エアチャック25A-MHW2180º開閉形ギヤ式

絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6

真空用機器 » 真空破壊弁ユニット
    ・スプール弁を2本内蔵。
    ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
    ・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
    ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
    ・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。
    ・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)

デュアルロッドシリンダ CXSJ

エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ
    ・デュアルロッドシリンダCXSシリーズをコンパクトにし4方向からのオートスイッチの確認が可能。さらに軸方向配管も選択可能。
    (チューブ内径6,10)
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
  • デュアルロッドシリンダ CXSJ
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CXSJM複動検索結果を表示
    標準形CXSJL複動検索結果を表示
  • デュアルロッドシリンダ CXSJ

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF
    -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC19 オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ対応) PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
    -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形すべり軸受形CXSJM複動6,10,15,20,25,32
標準形ボールブッシュ軸受形CXSJL複動6,10,15,20,25,32

ガイド付シリンダ 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ
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
シリーズ型式仕様
ミニガイドロッドシリンダ25A-MGJすべり軸受形
ガイド付薄形シリンダ25A-MGPMすべり軸受形
ガイド付薄形シリンダ25A-MGPLボールブッシュ軸受形
ガイド付薄形シリンダ25A-MGPMすべり軸受形 エアクッションタイプ
ガイド付薄形シリンダ25A-MGPLボールブッシュ軸受形 エアクッションタイプ
ガイド付薄形シリンダ25A-MGPKコンパクトタイプ
ガイド付シリンダ25A-MGGLボールブッシュ軸受形
スライドユニット25A-CXWMすべり軸受形
デュアルロッドシリンダ25A-CXSJMすべり軸受形
デュアルロッドシリンダ25A-CXSJLボールブッシュ軸受形
デュアルロッドシリンダ25A-CXSMすべり軸受形
デュアルロッドシリンダ25A-CXSLボールブッシュ軸受形

シリアル伝送システム EX510

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
    入力・出力対応、ゲートウェイ方式

    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
      詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の使用を
     ご検討ください。
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
  • シリアル伝送システム EX510
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX510検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX510
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX510検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX510IP20CC-Link、DeviceNet®、PROFIBUS DP、EtherNet/IP™(オーダーメイド)、PROFINET(オーダーメイド)SJ1000、2000、3000、SY3000、5000、7000(プラグイン)、SY3000、5000、7000、9000、SYJ3000、5000、7000、SQ1000、2000、SZ3000、VQ1000、2000、VQZ1000、2000、3000、S0700

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ 

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
    ・微小粉体(10~100μm)、一般環境下対応
    ・微小粉体環境下では耐久性4倍(標準品と比較)
    ・標準品と全長寸法・取付互換(一部機種を除く)
    ・ピストンロッド表面にグリース膜を形成させ耐久性向上
    ・粉体、異物混入を防止
    ・一般環境下でも作動回数の向上がはかれます
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
エアシリンダCM2-Z複動20,25,32,40
エアシリンダCG1-Z複動20,25,32,40,50,63,80,100
エアシリンダCA2-Z複動40,50,63,80,100
薄形シリンダCQS複動20,25
薄形シリンダCQ2-Z複動32,40,50,63,80,100
エアスライドテーブルMXQ□A複動6,8,12,16,20,25
ガイド付薄形シリンダMGP-Z複動20,25,32,40,50,63,80,100
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプCXSJ複動6,10,15,20,25,32
デュアルロッドシリンダCXS複動6,10,15,20,25,32
ハイパワーシリンダRHC-XC93複動32,40

4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
半導体業界向機器 » 排気ライン
製品特長

60JD、60GD型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
    ・ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、
     10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)による省スペースタイプ。
    ・SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
    ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
    ・ワンサイドソレノイド。
    ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
    ・マニホールド型式:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→3/5
(A/B→E)
C[dm3/
(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5
(A/B→E)
b
流量特性
4/2→3/5
(A/B→E)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
速度:
100㎜/sの時
消費電力(W)
SJ10000.320.330.08ø320.55(標準)
0.23(節電回路付)
SJ20000.360.130.08ø400.55(標準)
0.23(節電回路付)
SJ30000.560.110.12ø500.4(標準)
0.15(節電回路付)
SJ3000A
大流量タイプ
0.760.190.21ø630.4(標準)
0.15(節電回路付)
SJ40002.610.200.68ø800.4(標準)
0.15(節電回路付)

絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・スプール弁を2本内蔵。
    ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
    ・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
    ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
    ・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。
    ・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
    ・マニホールド型式:SS3J3
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
  • 絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6
    自己宣言書
    検索結果を表示
    検索結果を表示
  • 絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6
    マニホールド仕様書
    検索結果を表示
    検索結果を表示

Go Top