WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に8件のヒットがありました。


マグネットグリッパ/3ポジションタイプφ32 MHM-X7776

真空用機器 » 特殊パッド
ロータリアクチュエータ/エアチャック » マグネットグリッパ
    ・高速搬送対応が可能
     ワークの2枚吸着防止と高速搬送を両立
     サイクルタイムの向上
    ・グリッパは3面に取付可能(ポート面は除く)
    ・ストッパ(目盛)により保持力の調整、視認性向上
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
  • マグネットグリッパ/3ポジションタイプφ32 MHM-X7776
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7776検索結果を表示
シリーズチューブ内径(mm)最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X777632250(2)
500(6)

マグネットグリッパ MHM

真空用機器 » 特殊パッド
ロータリアクチュエータ/エアチャック » マグネットグリッパ
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・保持力:最大1000N(ø50、ワーク厚さ6mm時)
    ・真空を使用せず、鋼板を搬送
     穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応。
    ・保持力(吸着力)の調整が可能
    ・落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
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
  • マグネットグリッパ MHM
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-16検索結果を表示
    MHM-25検索結果を表示
    MHM-32検索結果を表示
    MHM-50検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-1650(6)
MHM-25200(6)
MHM-32500(6)
MHM-501000(6)

マグネットグリッパ MHM-X6400

真空用機器 » 特殊パッド
アーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » マグネットグリッパ
    ・真空を使用せず、鋼板を搬送可能。
     真空パッドが使えない穴あき、凸凹ワークに対応
    ・エア遮断時もワーク保持が可能
    ・高保持力:80N(ワーク板厚0.6mm時)、120N(ワーク板厚1.4mm時)
    ・残存保持力:0.3N以下(ワーク開放時間の短縮)
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
シリーズ保持力 (ワーク厚0.6mm時)
MHM-32D1-X640080N
MHM-32D2-X640050N
MHM-32D3-X640030N

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-CRX
for ファナック、CRXシリーズ 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
    ・FANUC CRXプラグインソフト対応
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-CRX
    for ファナック、CRXシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A-CRX検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A-CRX160(2)
200(6)

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-ASSISTA
    for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A-ASSISTA検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A-ASSISTA160(2)
200(6)

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-TM
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     TMComponent対応 簡単プログラミング
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-TM
    for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A-TM検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A-TM160(2)
200(6)

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A
for Universal Robots 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     URCap対応 簡単プログラミング
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A
    for Universal Robots 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A160(2)
200(6)

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-DTP/HC10DT/HC10
for 安川電機 MOTOMAN-HC 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     「YASKAWA Plug and Play Kit対応」簡単プログラミング
     ※適用グリッパ:MHM-X7400A-DTP
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-DTP/HC10DT/HC10
    for 安川電機 MOTOMAN-HC 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A-DTP
    MHM-X7400A-HC10DT
    MHM-X7400A-HC10
    検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A-DTP
MHM-X7400A-HC10DT
MHM-X7400A-HC10
160(2)
200(6)

Go Top