WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に5件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


デュアルロッドシリンダ JMGP

エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ
    ・プッシャ、リフター、クランプ等に適したシリンダ
    ・全長:最大48%短縮(114mm→59.5mm)
    ・質量:最大38%削減(1.28kg→0.8kg)
    ・許容横荷重:6.6倍向上(0.06kg→0.4kg)
    ・不回転精度:最大40%向上(±0.1°→±0.06°)
    ・短ピッチ取付が可能
    ・3方向からの取付可能
     上面取付、下面取付、底面取付
    ・4方向から配管が可能
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • デュアルロッドシリンダ JMGP
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    基本形JMGPM複動検索結果を表示
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
基本形すべり軸受JMGPM複動12,16,20,25,32,40,50,63,80,100

ガイド付薄形シリンダ MGP

エアシリンダ » ガイド付シリンダ
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
    ・省スペース化を実現。
     ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
    ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    ・フランジ付 MGP□F
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ガイド付薄形シリンダ MGP
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    基本形MGPM-Z複動検索結果を表示
    基本形MGPL-Z複動検索結果を表示
    基本形MGPA-Z複動検索結果を表示
    エアクッション付MGPM-AZ複動検索結果を表示
    エアクッション付MGPL-AZ複動検索結果を表示
    エアクッション付MGPA-AZ複動検索結果を表示
    耐水性向上MGPMR-Z複動
    エンドロック付MGP複動検索結果を表示
    強力ガイドロッド形MGPS複動検索結果を表示
  • ガイド付薄形シリンダ MGP
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・6・17・21 簡易特注 MGP/MGQ:ガイドロッド先端形状変更 PDF
    -XC79 簡易特注 タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 PDF
  • ガイド付薄形シリンダ MGP

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XB10 オーダーメイド 中間ストローク(専用ボディ使用) PDF
    -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF
    -XB22 オーダーメイド ショックアブソーバ/ソフトタイプ RJ Series搭載シリンダ PDF
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF
    -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF
    -XC19 オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ対応) PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
    -XC69 オーダーメイド ショックアブソーバ付MGPシリーズ PDF
    -XC82 オーダーメイド 底面取付タイプ PDF
    -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF
    -XC88 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドSUS304 PDF
    -XC89 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
    -XC91 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
    -XC92 オーダーメイド 耐粉体アクチュエータ PDF
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
基本形すべり軸受MGPM-Z複動12,16,20,25,32,40
50,63,80,100
基本形ボールブッシュMGPL-Z複動12,16,20,25,32,40
50,63,80,100
基本形高精度ボールブッシュMGPA-Z複動12,16,20,25,32,40
50,63,80,100
エアクッション付すべり軸受MGPM-AZ複動16,20,25,32,40
50,63,80,100
エアクッション付ボールブッシュMGPL-AZ複動16,20,25,32,40
50,63,80,100
エアクッション付高精度ボールブッシュMGPA-AZ複動16,20,25,32,40
50,63,80,100
耐水性向上すべり軸受MGPMR-Z複動20,25,32,40,50
63,80,100
エンドロック付すべり軸受・ボールブッシュ軸受MGP複動20,25,32,40,50
63,80,100
強力ガイドロッド形すべり軸受MGPS複動50,80

ガイド付シリンダ 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ型式仕様
ミニガイドロッドシリンダ25A-MGJすべり軸受形
ガイド付薄形シリンダ25A-MGPMすべり軸受形
ガイド付薄形シリンダ25A-MGPLボールブッシュ軸受形
ガイド付薄形シリンダ25A-MGPMすべり軸受形 エアクッションタイプ
ガイド付薄形シリンダ25A-MGPLボールブッシュ軸受形 エアクッションタイプ
ガイド付薄形シリンダ25A-MGPKコンパクトタイプ
ガイド付シリンダ25A-MGGLボールブッシュ軸受形
スライドユニット25A-CXWMすべり軸受形
デュアルロッドシリンダ25A-CXSJMすべり軸受形
デュアルロッドシリンダ25A-CXSJLボールブッシュ軸受形
デュアルロッドシリンダ25A-CXSMすべり軸受形
デュアルロッドシリンダ25A-CXSLボールブッシュ軸受形

ガイド付薄形シリンダ MGPM-XC88(W)/XC89W/XC91(W)

アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
基本形すべり軸受MGPM-XC88(W)/XC89W/XC91(W)複動32,40,50,63,80,100

Go Top