WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に5件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ガイド付薄形シリンダ MGPM-XC88(W)/XC89W/XC91(W)

アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
基本形すべり軸受MGPM-XC88(W)/XC89W/XC91(W)複動32,40,50,63,80,100

耐水性向上シリンダ(空気圧・油圧) 

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
    ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
    ・工作機械、食品機械、洗車機など。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 耐水性向上シリンダ(空気圧・油圧) 

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC68 オーダーメイド 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
エアシリンダCM2-Z複動20,25,32,40
エアシリンダCG1-Z複動32,40,50,63,80,100
エアシリンダMB-Z複動32,40,50,63,80,100
角形チューブエアシリンダMB1複動32,40,50,63,80,100
薄形シリンダCQ2-Z複動20,25,32,40,50,63,80,100
エアシリンダCA2-Z複動40,50,63,80,100
ガイド付薄形シリンダMGP-Z複動20,25,32,40,50,63,80,100
ガイド付シリンダMGG複動32,40,50,63,80,100
ロータリクランプシリンダMK-Z複動16,20,25,32,40,50,63
エアシリンダRSQ-Z複動32,40,50
JIS規格準拠
薄形油圧シリンダ/10MPa
CHKDB複動20,25,32,40,50,63,80,100
JIS規格準拠
油圧シリンダ/7MPa
CH2F複動32,40,50,63,80,100
ハイパワーシリンダRHC-XC93複動32,40

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ 

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
    ・微小粉体(10~100μm)、一般環境下対応
    ・微小粉体環境下では耐久性4倍(標準品と比較)
    ・標準品と全長寸法・取付互換(一部機種を除く)
    ・ピストンロッド表面にグリース膜を形成させ耐久性向上
    ・粉体、異物混入を防止
    ・一般環境下でも作動回数の向上がはかれます
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
エアシリンダCM2-Z複動20,25,32,40
エアシリンダCG1-Z複動20,25,32,40,50,63,80,100
エアシリンダCA2-Z複動40,50,63,80,100
薄形シリンダCQS複動20,25
薄形シリンダCQ2-Z複動32,40,50,63,80,100
エアスライドテーブルMXQ□A複動6,8,12,16,20,25
ガイド付薄形シリンダMGP-Z複動20,25,32,40,50,63,80,100
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプCXSJ複動6,10,15,20,25,32
デュアルロッドシリンダCXS複動6,10,15,20,25,32
ハイパワーシリンダRHC-XC93複動32,40

耐粉塵シリンダ CM2/CG1/MB/CQ2/MGP-XC4□

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
    ・CM2-XC4□を追加 New
    ・粉塵環境下で耐久性最大6倍
     粉体粒径20~100μmに対応
     セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
     ※溶接スパッタは除く
    ・使用用途に合わせた選択が可能
     ピストンロッド部にルブリテーナ(潤滑保持)
     および強力スクレーパを装着
     ガイド付薄形シリンダMGPシリーズは
     ガイドロッド部(片側、両側)にも装着されます
    ・使用環境に応じてロッドカバーAss'yの交換が可能
     ※CQ2シリーズø20、ø25、ø32のみ対応
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
エアシリンダCM2-XC4□複動20, 25, 32, 40
エアシリンダCG1-XC4□複動20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
エアシリンダMB-XC4□複動32, 40, 50, 63, 80, 100
薄形シリンダCQ2-XC4□複動20, 25, 32, 40, 50, 63
ガイド付薄形シリンダMGP-XC4□複動12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

ガイド付薄形シリンダ 12-/13-/21-/22-MGPL-Z

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

種類シリーズ軸受種類チューブ内径 (mm)
標準形12-/13-/21-/22-MGPL-Zボールブッシュ軸受12,16,20,25, 32,40,50,63

Go Top