キーワード検索に31件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
F.R.L.コンビネーション AC
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・フラットで一体感のあるデザイン
・視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
・工具不要
エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
名称 | シリーズ | 管接続口径 |
---|---|---|
エアフィルタ・レギュレータ・ ルブリケータ | AC20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 |
フィルタレギュレータ・ ルブリケータ | AC20A~60A-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 |
エアフィルタ・レギュレータ | AC20B~60B-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 |
エアフィルタ・ミストセパレータ・ レギュレータ | AC20C~40C-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
フィルタレギュレータ・ ミストセパレータ | AC20D~40D-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
ラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
活性炭フィルタ AMK
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ-
・モジュラ接続タイプ
・圧縮空気清浄等級:ISO8573
・面間・奥行寸法30%削減
・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
・処理流量50%増加
・工具不要
エレメント交換時の作業性向上
・透明ケースガード(2層構造)
・色で識別可能なエレメント
・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
種類 | シリーズ | ろ過度(μm) | 出口側 オイルミスト濃度 | 定格流量 (L/min[ANR]) | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|
ラインフィルタ | AFF | 1.0(捕集効率99%) | - | 300~3700 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
ミストセパレータ | AM | 0.1(捕集効率99%) | 1(≒0.8ppm)以下 | 300~3700 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
マイクロミストセパレータ | AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 0.1(≒0.08ppm)以下 | 300~3700 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
活性炭フィルタ | AMK | - | 0.003(≒0.0025ppm)以下 | 300~3700 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
共通給気形レギュレータ AR□M(K)-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・用途に合わせて異なる圧力の供給が可能
OUTポートを背面に設置
・省スペース・配管工数削減
・分岐配管が可能
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
AR20M-D〜AR40M-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
AR20MK-D〜AR40MK-D 逆流機能付 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.1~0.85 0.1~0.2 |
エアフィルタ AF-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
-
・視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
・工具不要
エレメント交換時の作業性向上
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
---|---|---|
AF20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5 |
メインラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ-
・圧縮空気清浄等級:ISO8573
・圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理空気量:14.5m3/min(ANR) 従来品比最大20%向上
圧力降下:5kPa以下
・軽量:最大52%削減(10.5kg→5.0kg)
薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。
・省スペース・工数削減
メインラインフィルタ AFF Seriesは、1台で水滴・固形物を除去。
水滴除去フィルタ(ウォータセパレータ AMGシリーズ)の
設置が不要になり、省スペースかつ配管工数削減が可能。
・エレメント交換時の作業性向上
ケースの落下を防止するストッパ機能
種類 | シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 (m3/min[ANR]) | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|
メインラインフィルタ | AFF | 1.0(捕集効率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
ミストセパレータ | AM | 0.1(捕集効率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
マイクロミストセパレータ | AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
ミストセパレータレギュレータ AWM-D
マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°
・軽量:最大40.7%削減(0.24kg)
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
AWM20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.05~0.2 | 0.3 |
AWD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.05~0.2 | 0.01 |
ミストセパレータ AFM-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
-
・視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
---|---|---|
AFM20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.3 |
ウォータセパレータ AMG
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水分除去率:99%
・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
詳細は こちら
シリーズ | 処理空気量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|
AMG | 300~12000 | 1/8~2 |
3色表示デジタルフロースイッチ PF3A7/8□H(-L)
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
・IO-Linkに対応(-Lの場合)
・4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチを用意。
(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能[PF3A8□H(-L)の場合]
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 適用コンビネーション | 流量レンジ(L/min) |
---|---|---|
PF3A701H(-L) PF3A801H-L | AC30-D | 1000 |
PF3A702H(-L) PF3A802H-L | AC40-D | 2000 |
マイクロミストセパレータ AFD-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
-
・視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
---|---|---|
AFD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.01 |