WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に12件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


電空レギュレータ HF1-/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » 圧縮空気清浄化機器/圧力制御機器
シリーズ型式仕様
電空レギュレータITV1000HF1準拠※
電空レギュレータHF1-ITV2000/3000HF1

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100

モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
    ・流量:最大約5倍(従来品と比較)
    ・感度:±0.2%F.S.以下
    ・リニアリティ:±1%F.S.以下
    ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
シリーズ適用コンビネーション
ITV1100AF20-D
ITV2100AF30-D
ITV3100AF40-D

電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
    ・ソレノイドバルブと電空レギュレータを同一マニホールドに接続
     バルブ連数/出力点数:4~64連に対応/128点
     ※バルブ連数は4の倍数となります。
     電空レギュレータ連数:1~4連
     I/Oユニット連数:最大8連
    ・機器の一体化により制御と配線の集中管理、配線削減
     省配線、SIユニット数削減、工数削減、コンパクト
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
  • 電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY3000-P検索結果を表示
  • 電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY3000-P検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル適用機器
JSY3000-PIP65PROFINET
EtherNet/IP™
EtherCAT
SIユニット:EX600
バルブ:JSY3000
電空レギュレータ:ITV2340

低圧高精度タイプ5.0MPa対応高圧電空レギュレータ ITVX2030-X10

圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・1MPa以下での精度向上
     繰返し性±0.5%F.S.以下
     圧力安定性0.5%F.S.以下
    ・最高供給圧力:5.0MPa
    ・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
    ・最大流量:3000L/min(ANR)
    ・使用流体:空気、N2、O2、Ar
    ・接流体部:フッ素系グリース使用
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
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITVX2030-X103/80.01~3.0

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
    ・流量:最大約5倍(従来品と比較)
    ・感度:±0.2%F.S.以下
    ・リニアリティ:±1%F.S.以下
    ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
シリーズ管接続口径設定圧力
ITV11001/8,1/40.005~0.1MPa
0.005~0.5MPa
0.005~0.9MPa
ITV21001/4,3/80.005~0.1MPa
0.005~0.5MPa
0.005~0.9MPa
ITV31001/4,3/8,1/20.005~0.1MPa
0.005~0.5MPa
0.005~0.9MPa

プラグイン電空レギュレータ/マニホールドタイプ IITV23

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・電空レギュレータとフィールドバス機器を同一マニホールドに接続し
     省配線、配線/配管工数削減、コンパクトに貢献!
    ・コンパクト
     設置面積:20%削減、占有面積:10%削減
    ・ゲイン調整機能
    ・感度調整機能
    ・遠隔操作での設定/モニタリングが可能
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
  • プラグイン電空レギュレータ/マニホールドタイプ IITV23
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ITV234
    マニホールド用
    電空レギュレータ
    検索結果を表示
    ITV235
    マニホールド用
    電空レギュレータ
    検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITV234
マニホールド用
電空レギュレータ
ø10ワンタッチ管継手0~0.7
ITV235
マニホールド用
電空レギュレータ
ø10ワンタッチ管継手0~0.9

電空レギュレータ ITV

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
IO-Link対応機器 » 電空レギュレータ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
    ・感度:0.2kPa(100kPa仕様)
    ・リニアリティ:±1%以内(F.S.)
    ・ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
    ・通信:CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C, IO-Link

     ▶IO-Linkマスタ
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITV0000ワンタッチ管継手内蔵
φ4,φ5/32
0.001~0.1
0.001~0.5
0.001~0.9
ITV10001/8,1/40.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9
ITV20001/4,3/80.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9
ITV30001/4,3/8,1/20.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9

電子式真空レギュレータ ITV

真空用機器 » 真空レギュレータ
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
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
  • 電子式真空レギュレータ ITV
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ITV009□検索結果を表示
    ITV209□検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(kPa)
ITV009□ワンタッチ管継手内蔵
φ4,φ5/32
-1~-100
ITV209□1/4-1.3~-80

電空レギュレータ用コントローラ IC

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・表示機能のないITV0000シリーズとの組合せが主な用途。
    ・デジタル信号をアナログ信号に変換。
    ・10bitパラレル入力(最大)
     ・210=1024点の圧力設定が可能
    ・4点プリセット出力。
     ・20ステッププログラミング