WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1件のヒットがありました。


エアサーボシリンダ IN-777

エアシリンダ » 特殊シリンダ
計装用補助機器 » アクチュエータ
    受注生産品

    ・エアシリンダの多点位置決め、制御が可能
    ・速い応答性と、高い繰返し位置決め精度
     繰返し位置決め精度:±0.5mm
    ・ユニット化による簡便なメンテナンス
    ・自己診断機能(LED点灯と信号出力)搭載
    ・エア、電気停止時のピストン緊急作動停止
  • エアサーボシリンダ IN-777
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    エアサーボシリンダIN-777複動片ロッド検索結果を表示
  • エアサーボシリンダ IN-777
    自己宣言書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    エアサーボシリンダIN-777複動片ロッド検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
最大速度
エアサーボシリンダIN-777複動片ロッド125, 160, 200, 250, 320ø125~ø250:155mm/sec
ø320:80mm/sec

Go Top