キーワード検索に1,066件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
真空レギュレータ IRV
真空用機器 » 真空レギュレータモジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
-
・真空ラインの圧力制御が可能。
・一面配管仕様をシリーズ化。
・質量20%減(従来比)
・ワンタッチ管継手内蔵。
・クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易。
・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易。
シリーズ | 接続口径 | 設定圧力範囲(kPa) |
---|---|---|
IRV10 | φ6,φ8,φ1/4,φ5/16 | -100~-1.3 |
IRV20 | φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8 | -100~-1.3 |
真空パッド/半導電性シリコーンゴム ZP3-□HS□
真空用機器 » 真空パッド-
・静電気を緩やかに放電、電子部品の損傷を防止
・表面抵抗値:106~109[Ω]
・パッド形状:平形溝付
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):3, 6, 10, 15, 20]
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3-□HS□ | 平形溝付 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16 |
薄形シリンダ・省エアタイプ/多角形ピストン長方形タイプ CDQ2B-X3206
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
-
・排気リターン回路内蔵と多角形ピストン
採用により省エア・小型化を実現
・空気消費量:最大46%削減
・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
(排気リターン回路内蔵)
・配管するだけで省エアが可能
・小型(多角形ピストンを採用)
幅:27%短縮※、全長:7%短縮※
※CDQ2、ø32, 10ストロークと比較
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2B-X3206 | 複動片ロッド | 32,40,50 |
4·5ポートソレノイドバルブ VZ1000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
-
・主弁構造が弾性体シール。
※VZ3000/5000シリーズは2023年4月に生産終了しました。
SYJ5000/7000シリーズをご選定願います。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VZ1000 | 有効断面積:0.9mm2 | 有効断面積:0.9mm2 | 有効断面積:0.9mm2 | φ20 | 1.8 |
NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・ø80を追加 [New]
・新構造により小型化を実現
全長最大49mm短縮
奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)
・質量最大27%削減
アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
・高クランプ力 4000N(ø63、アーム長100mm、0.5MPa時)
・マニュアルロック開放操作性が向上
・耐スパッタ構造
アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZ5N | 15º,30º,45º,60º,75º,90º,105º,120º,135º | TURCK/P&F | 50,63,80 |
低速制御用スピードコントローラ 10-AS-FM
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
エルボタイプ ユニバーサルタイプ | 10-AS-FM | M5~1/4 | φ3.2~φ10 |
マイクロミストセパレータレギュレータ 10-/21-AWD
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) | ろ過度 (μm) |
---|---|---|---|
10-AWD20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 | 0.01 |
21-AWD20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 | 0.01 |
デュアルロッドシリンダ 10-/11-/12-/21-/22-CXS
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
種類 | シリーズ | 軸受種類 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
基本形 | 10-/11-/12-CXSM 21-/22-CXSM | すべり軸受 | 6,10,15,20,25,32 |
基本形 | 10-/11-/12-CXSL 21-/22-CXSL | ボールブッシュ軸受 | 6,10,15,20,25,32 |
直動形3ポートエアオペレートバルブ VXA3
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXA31/32 | C.O. | 1/8~3/8 | 1.5~4 |
パワーバルブ精密レギュレータ VEX
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ

シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力範囲(MPa) |
---|---|---|
VEX1A33,1B33 | M5,1/8 | 0.01~0.7 |
VEX1□30,1□33 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,1 1/4,1 1/2,2 | 0.05~0.7 |