キーワード検索に3件のヒットがありました。
特殊環境用管継手 HF2-/HF2A準拠/HF2B準拠
食品製造業界向機器 » 管継手&チューブシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
EHEDG適合管継手 | KFG2H□-E | HF2B準拠※ |
クリーンデザイン管継手 | KFG2H□-C | HF2B準拠※ |
FDA適合管継手 | KQG2-F/KQB2-F/KFG2-F | HF2B準拠※ |
ペルチェ式ケミカルサーモコン HED
温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HED | 10~60℃ | 300W 500W 750W | ±0.1℃ | ペルチェ式水冷 | 脱イオン水(純水) フッ素化液 アンモニア過酸化水素水など |