キーワード検索に1件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ1
工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
-
・小流量のろ過(MAX.30L/min)
・工具不要。
・エレメント交換わずか60秒。
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
2D CADデータはこちら 洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ1
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 FQ1 検索結果を表示
シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FQ1 | Rc1/2,3/4,1 | 1MPa | MAX.80 |