WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に31件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
    ・ソレノイドバルブと電空レギュレータを同一マニホールドに接続
     バルブ連数/出力点数:4~64連に対応/128点
     ※バルブ連数は4の倍数となります。
     電空レギュレータ連数:1~4連
     I/Oユニット連数:最大8連
    ・機器の一体化により制御と配線の集中管理、配線削減
     省配線、SIユニット数削減、工数削減、コンパクト
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
  • 電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY3000-P検索結果を表示
  • 電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY3000-P検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル適用機器
JSY3000-PIP65PROFINET
EtherNet/IP™
EtherCAT
SIユニット:EX600
バルブ:JSY3000
電空レギュレータ:ITV2340

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

10J型、11J型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
     省エネ、省スペースに貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
    ・プラグインサブプレートに対応。
    ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
    ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SY30001.60.19φ500.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY50003.60.17φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY70005.90.20φ800.35(標準)
0.1(節電回路付)

5ポートソレノイドバルブ  10-SY

クリーン/低発塵 » 方向制御機器

    クリーンシリーズ



    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ音速コンダクタンス:Cシリンダ駆動サイズ消費電力 (W)
10-SY30001.1dm3(s・bar)φ400.35
10-SY50002.8dm3(s・bar)φ630.35
10-SY70004.5dm3(s・bar)φ800.35
10-SY900010dm3(s・bar)φ1000.35

シリアル伝送システム EX250

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
    入力・出力対応

    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
      詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

    ※EX250シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • シリアル伝送システム EX250
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX250検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX250
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX250検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX250IP67DeviceNet™
AS-Interface
EtherNet/IP™
SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000,5000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)

シリアル伝送システム EX600

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
IO-Link対応機器 » ターミナルユニット
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
    ・入力・出力対応
    ・IO-Linkユニット対応ターミナルユニット追加 [New]
    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
      詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

     ▶IO-Linkデバイス機器

    ※EX600-SPN1/SPN2は2023年10月に生産終了します。
     EX600-SPN3/SPN4ご選定願います。
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
  • シリアル伝送システム EX600
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX600検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX600
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX600検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX600IP67PROFIBUS DP
DeviceNet™
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT
PROFINET
Ethernet POWERLINK(オーダーメイド)
Modbus TCP(オーダーメイド)
CC-Link IE Field(オーダーメイド)
SY3000,5000,7000(プラグイン)
JSY1000,3000,5000
SV1000,2000,3000
VQC1000,2000,4000,5000
S0700(IP40)

安全通信対応フィールドバス機器 EX600

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
    ・安全/汎用入出力を一つのマニホールドに集約
     EtherNet/IP™、CIP Safety™
     IEC 61508/IEC 62061 SIL3
     ISO 13849 PL e 対応
    ・安全/汎用入出力モジュールを接続可能
    ・設備立上げやメンテナンス作業の効率化
    ・レイアウトの簡素化&省配線
品番安全入力点数安全出力点数バルブ最大ソレノイド数接続可能ソレノイドバルブシリーズ
EX600-FV□116点バルブ用:1点 外部機器用:2点32点JSY、SY、VQC
EX600-FV□216点バルブ用:1点 外部機器用:2点128点JSY3000-L/P、IITV23

5ポートソレノイドバルブ 10-SV

クリーン/低発塵 » 方向制御機器

    クリーンシリーズ



    ※EX500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ音速コンダクタンス:Cシリンダ駆動サイズ消費電力 (W)
10-SV10001.1dm3(s・bar)φ400.6
10-SV20002.8dm3(s・bar)φ630.6
10-SV30004.5dm3(s・bar)φ800.6
10-SV400010dm3(s・bar)φ1000.6

SUSプレート付 裏配管マニホールド プラグイン JSY3000-S

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・ボトムパッキン/SUSプレートによりバルブへの浸水防止
    ・配線方式
     Dサブコネクタ/フラットケーブル/端子台ボックス/リード線/
     シリアルユニット(EX600、EX245、EX250、EX260)
    ・EtherNet/IP™、IO-Linkに対応
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
シリーズ流量特性
1→4/2(P→A/B)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
JSY30002.312.13

Go Top