WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に3件のヒットがありました。


デュアルロッドシリンダ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » エアシリンダ
シリーズ型式仕様
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプHF1A-CXSJHF1A
デュアルロッドシリンダHF1A-CXS2HF1A

デュアルロッドシリンダ CXS2

エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ
    ・ダブルピストンにより推力2倍
    ・デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
    ・許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
    ・最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
    ・最大標準ストロークを拡大
    ・取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • デュアルロッドシリンダ CXS2
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    基本形CXS2複動検索結果を表示
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
基本形すべり軸受・ボールブッシュ軸受CXS2複動6,10,16,20,25,32

寿命向上シリンダ CXS2-XB24

エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ
    ・新技術により耐久性4倍以上
     メンテナンス回数の削減
    ・既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
寿命向上すべり軸受CXS2-XB24複動6,10,16,20,25,32

Go Top