WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に14件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ショットピンシリンダ CKZP

エアシリンダ » ピンシフトシリンダ
    ・高精度
     ロッド出端時:振れ量±0.1mm以下
     不回転精度:±0.1mm以下
    ・位置再現性
     位置精度±0.05mm、距離精度±0.1mm
    ・高出力:戻り端 1764N、出端 2362N
    ・取付部NAAMS規格準拠(ø71)
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
シリーズチューブ内径(mm)ストローク(mm)
CKZP57, 7125, 50

スリムラインパワークランプシリンダ CKZ2N-X2346

エアシリンダ » クランプシリンダ
アーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ
    ・基準穴からクランプアーム下面までの距離精度が±0.1mm
    ・目盛付によりセットアップが容易
     シム調整時に、適正位置の目安が目視確認できます。
    ・幅のスリム化
     スポット溶接、アーク溶接などのトーチ進入が容易。
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
シリーズアーム開度チューブ内径(mm)
CKZ2N-X234630º,45º,60º,75º, 90º
105º,120º,135º
50,63,80

マイクロクランプシリンダ CKZM16-X2800/X2900

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・小型 幅20mm、軽量 質量250g
    ・最大クランプ力 200N、最大保持力 300N
    ・フラットなクランプ特性
     ワーク厚さ3.5mmまでは一定のクランプ力を出力
    ・ユニット化による設計・組立工数削減
     クランプシリンダにアームアセンブリ、取付アセンブリを追加
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
シリーズ作動方式アーム開度チューブ内径(mm)
CKZM16-X2800
ベースタイプ
複動68º16
CKZM16-X2900
タンデムタイプ
複動68º16

パワークランプシリンダ/コンパクトタイプ CKZT-X2797, X3064/X2798□, X3174□/-X3232□, -X3229□

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・軽量 重さ:580g(ø25、ゴムカバーの場合)
    ・小型 幅:34mm、高さ:192.4mm (ø25, アーム開度90º、ゴムカバーの場合)
    ・クランプ力:1100N (ø32、アーム長50mm、0.5MPa時)
    ・トグル機構による増力とロック機能
    ・耐スパッタ構造
    ・溶接磁界に対応した近接スイッチ付
    ・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
    ・ゴムカバー、メタルカバー選択可能
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
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZT-X2797(ゴムカバー)
CKZT-X3064(メタルカバー)
ベースタイプ
90º,105ºSENSTRONIC25,32
CKZT-X2798□(ゴムカバー)
CKZT-X3174(メタルカバー)
マニュアルハンドル付
90º,105ºSENSTRONIC25,32
CKZT-X3232(ゴムカバー)
CKZT-X3229(メタルカバー)
マニュアルハンドル付ロック仕様
90º,105ºSENSTRONIC25,32

パワークランプシリンダ CKZT40

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・軽量、小型
     質 量:1.6kg
     小型:幅 54mm、高さ 265.9mm
    ・高クランプ力
     クランプ力:1200N(アーム長100mm、0.5MPa時)
    ・トグル機構による増力とロック機能
    ・耐スパッタ構造
    ・溶接磁界に対応した近接スイッチ付
    ・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
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
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZT30º,45º,60º,75º ,90º
105º,120º,135º
TURCK/P&F40

パワークランプシリンダ CKZ5T

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・ø40, ø80を追加 [New]
    ・新構造により小型化を実現
     全長最大49mm短縮
     奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Tと取付互換)
    ・質量最大23%削減
     アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
    ・高クランプ力 4000N(ø63、アーム長100mm、0.5MPa時)
    ・マニュアルロック開放操作性が向上
    ・耐スパッタ構造
     アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
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
  • パワークランプシリンダ CKZ5T
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    CKZ5T検索結果を表示
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZ5T15º,30º,45º,60º,75º,90º,105º,120º,135º TURCK/P&F40,50,63,80

パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734/CKZ3T-X2568□

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・シンプルなスイッチ調整で作業工数大幅削減
     アーム開度変更時のスイッチ調整が容易
    ・金属製スイッチカセットカバー付
    ・重さ最大39%削減
    ・高クランプ力 4000N
    ・耐スパッタ構造
    ・2種類のトップカバーが選択可能
    ・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
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
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZ3T-X273415º,30º,45º,60º,75º,90º,105º,120º,135ºTURCK/P&F50,63
CKZ3T-X2568□
マニュアルハンドル付
15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120ºTURCK/P&F50,63

パワークランプシリンダ CKZT80

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・高クランプ力:8800N(アーム長100mm、0.5MPa時)
    ・トグル機構による増力とロック機能
    ・耐スパッタ構造
    ・溶接磁界に対応した近接スイッチ付
    ・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
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
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZT30º,45º,60º,75º ,90º
105º,120º,135º
TURCK/P&F80

NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・ø80を追加 [New]
    ・新構造により小型化を実現
     全長最大49mm短縮
     奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)
    ・質量最大27%削減
     アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
    ・高クランプ力 4000N(ø63、アーム長100mm、0.5MPa時)
    ・マニュアルロック開放操作性が向上
    ・耐スパッタ構造
     アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
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
  • NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    CKZ5N検索結果を表示
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZ5N15º,30º,45º,60º,75º,90º,105º,120º,135º TURCK/P&F50,63,80

Go Top