WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,295件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


高タクト対応電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY□F

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
    ・サイクルタイムの短縮が可能
     サイクルタイム:従来比44%(0.54s←0.97s)削減
     ※ LEY25FA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合
    ・加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
    ・最大速度:800mm/s(従来比60%向上)
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
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEY16F30~300MAX.141MAX.8002.5,5,10
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEY25F30~400MAX.452MAX.15003,6,12
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEY40F30~500MAX.1058MAX.13004,8,16

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ/禁油(オプション)

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ
    ・空気・水・高温水・油・高温油用
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
    ・IP65
    ・禁油(オプション)
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
  • 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ/禁油(オプション)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXZ検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXZN.C./N.O.φ10, φ12, φ3/8"
1/4~1
10~25

エアシリンダ CA2-XC88/XC89/XC91

アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CA2-Z-XC88/XC89/XC91複動片ロッド40,50,63,80,100

圧力計 

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » モジュラF. R. L./圧力制御機器
    ※1 銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。詳細は当社営業にご確認ください。
    ※2 標準品対応:外部、接液部以外は銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用しています。
      G46-SRBの詳細は標準品カタログをご確認ください。
シリーズ型式仕様
圧力計G43-10-01-X300※1 
 株、ブルドン管、内部部品:ステンレス
圧力計G46-SRB※2
外部、接液部のみSUS

ロッドレスシリンダ、テーブル付シリンダ 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ
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
シリーズ型式仕様
メカジョイント式
ロッドレスシリンダ
25A-MY1B基本形
メカジョイント式
ロッドレスシリンダ
25A-MY1Mすべり軸受ガイド形
メカジョイント式
ロッドレスシリンダ
25A-MY1Cカムフォロアガイド形
メカジョイント式
ロッドレスシリンダ
25A-MY1Hリニアガイド形
メカジョイント式
ロッドレスシリンダ
25A-MY2Cカムフォロアガイド形
メカジョイント式
ロッドレスシリンダ
25A-MY2H/HTリニアガイド形
メカジョイント式
ロッドレスシリンダ
25A-MY3A基本形ショートタイプ
ラバークッション
メカジョイント式
ロッドレスシリンダ
25A-MY3B基本形標準タイプ
エアクッション
メカジョイント式
ロッドレスシリンダ
25A-MY3Mすべり軸受ガイド形
マグネット式
ロッドレスシリンダ
25A-CY3B基本形
マグネット式
ロッドレスシリンダ
25A-CY3R(G)ダイレクトマウント形
コンパクトスライド25A-MXH2循環式リニアガイド
コンパクトスライド25A-MXH循環式リニアガイド
コンパクトスライド25A-MXSクロスローラガイド
コンパクトスライド25A-MXQ□A循環式リニアガイド/両側配管タイプ
コンパクトスライド25A-MXQ□B循環式リニアガイド/低推力高剛性タイプ
コンパクトスライド25A-MXQ□C循環式リニアガイド/片側配管タイプ
コンパクトスライド25A-MXQ□循環式リニアガイド/高さ互換タイプ
コンパクトスライド25A-MXQ循環式リニアガイド
コンパクトスライド25A-MXFクロスローラガイド
コンパクトスライド25A-MXW循環式リニアガイド
コンパクトスライド25A-MXP循環式リニアガイド

2色表示式デジタルフロースイッチ/低発塵仕様 PF2M7-X300

クリーン/低発塵 » フロースイッチ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
    ・低発塵仕様
     クリーンルーム環境下でのクリーンエアブローの流量管理
    ・接流体部金属材質:SUS304
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ/低発塵仕様 PF2M7-X300
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2M7-X300検索結果を表示
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ/低発塵仕様 PF2M7-X300
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2M7-X300検索結果を表示
シリーズ適用流体定格流量範囲(L/min)
PF2M7-X300乾燥空気、N2、Ar、CO20.01~1.0(0.01~0.5)
0.02~2.0(0.02~1)
0.05~5.0(0.05~2.5)
0.1~10.0(0.1~5)
0.3~25.0(0.3~12.5)
0.5~50.0(0.5~25)
1.0~100.0(1.0~50)
2~200(2~100)
※( )はCO2の場合

スピードコントローラ 10-AS

クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプシリーズ管接続口径適用チューブ外径
エルボタイプ
ユニバーサルタイプ
10-AS-FM3~1/2φ3.2~φ12

Go Top