WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,251件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ガイドテーブル 10-MGF

クリーン/低発塵 » エアシリンダ

    クリーンシリーズ


    ・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ
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
シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
10-MGF複動40,63,100

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
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
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VX31/32/33検索結果を表示
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VX31/32/33検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VX31/32/33N.C./N.O./COM.1/8~3/81.5~4

水用デジタルフロースイッチ PF2W

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
    ・一体型、モニタ分離型を用意。
    ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
    ・積算流量、瞬時流量切換可能。
    ・高温90℃ も対応可。
    ・IP65
    ・4チャンネルフローモニタ。
     異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
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
  • 水用デジタルフロースイッチ PF2W
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2W検索結果を表示
  • 水用デジタルフロースイッチ PF2W
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2W検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF2W0.5~4
2~16
5~40
10~100

デュアルスピードコントローラ ASD

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。
    ・シリンダの飛び出しを防止。
    ・単動シリンダの速度制御。
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
デュアルスピード
コントローラ
ASDM5~1/2φ4~φ12φ1/8''~φ3/8''

精密レギュレータ IR

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・テンションコントロール。
    ・接圧コントロール。
    ・設定感度:0.2%F.S.以内。
    ・繰返し性:±0.5%F.S.以内。
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
  • 精密レギュレータ IR
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IR1000検索結果を表示
    IR2000検索結果を表示
    IR3000検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
IR10001/80.005~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR20001/40.005~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR30001/4,3/8,1/20.01~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8

レギュレータ AR-A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » レギュレータ
    ※AR20〜40-Aは2025年3月に生産終了しました。
     AR20〜40-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
     AR10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
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
  • レギュレータ AR-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AR10-A検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AR10-AM50.05~0.7
0.02~0.2

エアブローモジュール LLB1

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・配管工数削減/省スペース。
    ・各機器をコンパクトに一体化。
    ・短ピッチ取付可能。
     圧力の集中管理がコンパクトに実現。
    ・接流体部:ノングリース。
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
シリーズ使用流体設定圧力流量範囲 L/min(ANR)
LLB1エア、N2ガス0.05~0.6MPa
0.05~0.35MPa
~100

ボールスプラインバッファ付パッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド種類パッド径(mm)
ZP2ボールスプライン
バッファ付パッド
φ2, φ4, φ6, φ8

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ           
電動ロータリテーブル LER

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・揺動角度:320º、180º、90º
    ・モータ内蔵により省スペース
    ・ショックレス・高速駆動
     最大速度:420º/sec
     最大加減速度:3000º/sec2

    注)外部ストッパ付の値
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ           
    電動ロータリテーブル LER
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LER50検索結果を表示
シリーズ回転
トルク
[N・m]
基本
回転
トルク
[N・m]
高トルク
最大速度
[º/s]
基本
最大速度
[º/s]
高トルク
繰返し
位置決め精度
[º]
基本
繰返し
位置決め精度
[º]
高トルク
LER506.610420280±0.05
(終端:±0.01)注)
±0.05
(終端:±0.01)注)

耐環境3爪エアチャック MHS3-X6708□

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・水滴、粉塵環境に対応
     耐久性10倍以上(水滴飛散環境において標準品との比較)
    ・用途(環境)に応じてスクレーパ、ルブリテーナの選択可能
    ・アタッチメント位置の再現性向上
    ・無接点オートスイッチ取付可能
     適用オートスイッチD-M9□型
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
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
耐環境MHS3-X6708□32,63

Go Top