WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,251件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


パワークランプシリンダ CKZ5T

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・ø40, ø80を追加 [New]
    ・新構造により小型化を実現
     全長最大49mm短縮
     奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Tと取付互換)
    ・質量最大23%削減
     アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
    ・高クランプ力 4000N(ø63、アーム長100mm、0.5MPa時)
    ・マニュアルロック開放操作性が向上
    ・耐スパッタ構造
     アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
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
  • パワークランプシリンダ CKZ5T
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    CKZ5T検索結果を表示
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZ5T15º,30º,45º,60º,75º,90º,105º,120º,135º TURCK/P&F40,50,63,80

フィルタレギュレータ 10-/21-AW

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
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
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AW20~401/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855
21-AW20~401/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855

ガイド付薄形シリンダ 12-/13-/21-/22-MGPL-Z

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
種類シリーズ軸受種類チューブ内径 (mm)
標準形12-/13-/21-/22-MGPL-Zボールブッシュ軸受12,16,20,25, 32,40,50,63

集塵機用2ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ VXF2/VXFA2

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・配管方式
     フランジ型、フランジボディ型、直管型
    ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型)
    ・保護構造:IP65※
     ※リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40
    ・高温対応:使用流体温度100℃
    ・平形ターミナルタイプ追加。
    ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
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
  • 集塵機用2ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ VXF2/VXFA2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXF2検索結果を表示
    VXFA2検索結果を表示
  • 集塵機用2ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ VXF2/VXFA2
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXF2検索結果を表示
    VXFA2検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXF2N.C.20A~100A22~100
VXFA2N.C.20A~100A22~100

3色表示電磁式デジタルフロースイッチ LFE□

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
    ・適用流体:水、水溶性クーラント
    ・コンパクト・軽量
     高さ:56mm、幅:40mm
     質量:340g(LFE1□3の場合)
    ・圧力損失:0.02MPa以下
    ・密接設置が可能
    ・絶縁型を用意
     配線時の接地を選びません
    ・逆流検知が可能
    ・使用流体温度:0〜85℃
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
  • 3色表示電磁式デジタルフロースイッチ LFE□
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LFE□検索結果を表示
  • 3色表示電磁式デジタルフロースイッチ LFE□
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LFE□検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
LFE□0.5~20
2.5~100
5~200

Uni-ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・ガスケットシール方式のため、ねじ込み作業時間を1/3にする新しい管用ねじ。
    ・Rc, G, NPT, NPTFに適用。
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
Uni-ワンタッチ
管継手
AS□□□1F-U□1/8~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ LQHB

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 管継手/ニードルバルブ
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・チューブ位置決めが自由。
     チューブは継手本体を貫通しているため、自由な位置でセット可能。
    ・半導体製造工程における薬液の圧送等に使用可能。
    ・酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応可能。
    ・材質:New PFA(本体、ナット)、PTFE(コレット)
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
シリーズ適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
使用温度(℃)
LQHBφ3~φ25φ1/8''~φ1''0~200

精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・空気消費量:最大約90%削減(従来品比較)
    ・大流量:最大約2倍(従来品比較)
    ・軽量:最大約27%削減(従来品比較)
    ・感度:0.2%(フルスパン)
    ・繰返し性:±0.5%(フルスパン)
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
  • 精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IR1000-A検索結果を表示
    IR2000-A検索結果を表示
    IR3000-A検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
IR1000-A1/80.005~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR2000-A1/40.005~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR3000-A1/4,3/8,1/20.01~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8

Go Top