WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  »  ノングリース 窒素(N<sub>2</sub>検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD/禁油(オプション)

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ
    ・空気・水・高温水・油・高温油用
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
    ・IP65
    ・禁油(オプション)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD/禁油(オプション)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXD検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXDN.C./N.O.φ10, φ12, φ3/8"
1/4~1
32A~50A
10~50

薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10-X2

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ
    ・薄形9.8mm
    ・縦方向設置スペース約1/2(ZSE/ISE30A比較)
    ・最大10台まで同時コピー可能
    ・3ステップ設定
    ・ノングリース仕様
シリーズ種類定格圧力範囲
ZSE10F-X2連成圧-100.0~100kPa
ZSE10-X2真空圧0.0~-101.0kPa
ISE10-X2正圧-0.100~1.000MPa

ワンタッチ管継手マニホールド KM-X17

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・コンパクトな集中配管が可能
    ・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
     ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
     リリースブッシュ色:ライトブルー
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20B

アーク溶接工程向機器 » 検出スイッチ
    ・測定値を見ながら設定可能。
    ・シールドガスの圧力管理、数値管理が可能。
    ・アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)、混合ガス(Ar+CO2)に対応。
シリーズ出力形式種類定格圧力範囲保護構造適用流体
ISE20B2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
スイッチ1出力
正圧−0.100~1.000MPaIP65空気

薄形シリンダ CDQ2-XC88/XC89/XC91

アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CDQ2-Z-XC88/XC89/XC91複動片ロッド32,40,50,63,80,100
ロングストロークCDQ2-Z-XC88/XC89複動片ロッド32,40,50,63,80,100
耐横荷重形CDQ2□S-Z-XC88/XC89複動片ロッド32,40,50,63,80,100

オートスイッチ 

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 検出スイッチ/オートスイッチ
シリーズ型式
無接点オートスイッチD-M9□□-900
無接点オートスイッチD-F8□-900
無接点オートスイッチD-Y7□□-900
無接点オートスイッチD-G59, G5P, K59-900
無接点オートスイッチD-F79, F7P, J79-900
無接点オートスイッチD-F7□V-900
有接点オートスイッチD-A93L, A90L-900
有接点オートスイッチD-Z80-900
有接点オートスイッチD-E73A, E76A, E80A

増圧弁 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » モジュラF. R. L./圧力制御機器
    ※ 圧力計取付:圧力計G43-10-01-X300・G46-SRBを増圧弁に取付けようとした場合、増圧弁(25A-VBA10A)のハンドル部と干渉、25A-VBA20A/40Aは圧力計同士が干渉し取付きません。
      取付ける場合は別途配管材を用意して相互に干渉しないように取付けてください。
シリーズ型式仕様
増圧弁25A-VBA 
 
増圧弁25A-VBATエアタンク

クリーンエアフィルタ 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 圧縮空気清浄化機器/クリーンエアフィルタ
    ※ 標準品対応:標準品で銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。
    詳細はホームページ標準品カタログをご確認ください。
    ・クリーンエアフィルタ/SFDはこちら
    ・クリーンルーム用エキゾーストフィルタ /SFEはこちら
シリーズ型式仕様
クリーンエアフィルタSFD100 
 
クリーンエアフィルタSFD200 
 
クリーンエアフィルタ25A-AMPクリーンルーム用エキゾーストクリーナ
クリーンエアフィルタSFE
クリーンルーム用エキゾーストクリーナ 

エアチャック 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » ロータリアクチュエータ/エアチャック
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ型式仕様
平行開閉形エアチャック25A-JMHZ2コンパクトタイプ・標準型
平行開閉形エアチャック25A-JMHZ2-X6900 (A, B)コンパクトタイプ・横取付面位置決めピン付
平行開閉形エアチャック25A-JMHZ2-X7460コンパクトタイプ・オートスイッチ横方向取付
平行開閉形エアチャック25A-MHZ2標準形
平行開閉形エアチャック25A-MHZL2ロングストロークタイプ
平行開閉形エアチャック25A-MHZJ2ダストカバー付タイプ
平行開閉形エアチャック25A-MHZJ2-X6100ダストカバー付タイプ
平行開閉形エアチャック25A-MHZL2-X5955ロングストローク・ダストカバー付
平行開閉形エアチャック25A-MHF2薄形タイプ
平行開閉形エアチャック25A-MHL2幅広タイプ
平行開閉形エアチャック25A-MHS□3爪タイプ、4爪タイプ
平行開閉形エアチャック25A-MHSJ33爪タイプ、ダストカバー付
平行開閉形エアチャック25A-MHY2180º開閉タイプ
平行開閉形エアチャック25A-MHW2180º開閉形ギヤ式

Go Top