WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » ノングリース 窒素(N2)対応機器  » 圧力スイッチ

圧力スイッチ

薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10-X2

    ・薄形9.8mm
    ・縦方向設置スペース約1/2(ZSE/ISE30A比較)
    ・最大10台まで同時コピー可能
    ・3ステップ設定
    ・ノングリース仕様
シリーズ種類定格圧力範囲
ZSE10F-X2連成圧-100.0~100kPa
ZSE10-X2真空圧0.0~-101.0kPa
ISE10-X2正圧-0.100~1.000MPa

製品特長

■薄形9.8mm、縦方向設置スペース:約1/2に削減!
■最大10台まで同時コピー可能

マスタ側(コピー元)センサの設定値をスレーブ側センサへコピーできます。
●設定工数削減
●設定値の入力ミスを低減。

■3ステップ設定
■多方向からの視認性が向上

インジケータランプ表示で吸着/破壊圧の確認が一目で可能。

■取付
■2方向からの配管が選択可能

■正圧タイプの圧力範囲を真空域まで拡大

■2出力を標準化
■分解能切換機能

■暗証番号設定機能

■省電力機能
■シリーズ

Go Top