WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


薄形シリンダ/2倍出力タイプ CDQ2B-X3166

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・長方形ピストン採用により幅寸法を
     CQ2シリーズと同等で2倍の出力が可能
    ・重さ:51%削減※(648g→317g)
    ・全長:50%短縮※(130.5mm→65mm)
     ※既存製品(CDQ2B32-25+0DCZ-XC11(デュアル行程シリンダ))と比較
    ・小型オートスイッチ4面に取付可能
形式シリーズ作動方式サイズ
標準形CDQ2B-X3166複動片ロッド45(ø32×2相当受圧面積)
57(ø40×2相当受圧面積)
71(ø50×2相当受圧面積)

エアシリンダ/ショートタイプ CG3/CDG3

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較)
    ・ロッド先端めねじを標準化。
    ・オートスイッチ付(CDG3シリーズ:CDG3)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • エアシリンダ/ショートタイプ CG3/CDG3
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CG3複動片ロッド検索結果を表示
  • エアシリンダ/ショートタイプ CG3/CDG3
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CG3複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

5ポートソレノイドバルブ/直動タイプ VS4□10

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・直動式ソレノイドバルブ。
    ・圧力は0MPaから使用可能。
    ・主弁構造はメタルシール方式。
    ・マニホールド型式:VVS410,VVS411

    ※VS4□10(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VQ4000、SY9□40をご選定願います。
シリーズ流量特性
A/B→EA/EB
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
A/B→EA/EB
b
流量特性
A/B→EA/EB
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VS4□103.90.351.0φ805.5

5ポートソレノイドバルブ SV1000/2000/3000/4000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

10GD、16GD型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
    ・ワンサイドソレノイド。
    ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
    ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SV10001.10.350.28φ400.6
SV20002.40.180.48φ630.6
SV30004.30.210.93φ800.6
SV40007.00.181.6φ1000.6

エアシリンダ ショートタイプ CG3/CDG3

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CG3-Z1複動方ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

パワークランプシリンダ CKZ5T

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・新構造により小型化を実現
     全長最大49mm短縮
     奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Tと取付互換)
    ・質量最大23%削減
     アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
    ・高クランプ力 4000N(ø63、アーム長100mm、0.5MPa時)
    ・マニュアルロック開放操作性が向上
    ・耐スパッタ構造
     アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • パワークランプシリンダ CKZ5T
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    CKZ5T検索結果を表示
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZ5T15º,30º,45º,60º,75º,90º,105º,120º,135º TURCK/P&F50,63

フィルタレギュレータ 10-/21-AW

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AW20~401/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855
21-AW20~401/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855

ガイド付薄形シリンダ 12-/13-/21-/22-MGPL-Z

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

種類シリーズ軸受種類チューブ内径 (mm)
標準形12-/13-/21-/22-MGPL-Zボールブッシュ軸受12,16,20,25, 32,40,50,63

Go Top