キーワード検索に1,296件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ3
管継手&チューブ »
特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 »
管継手
・材質:New PFA
・3重シール構造。
・組付け施工性に優れる。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ3
取扱説明書
シリーズ | 最高使用圧力 | 使用温度 |
LQ3 | 1.0MPa | ナット材質PVDF:0~150℃ ナット材質PFA:0~200℃ |
レギュレータ IR1200-A/2200-A/3200-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 »
レギュレータ
圧力制御機器 »
レギュレータ
・空気消費量:ブリードエア「0」
・大流量:最大約2倍(従来品比較)
・軽量:最大約27%削減(従来品比較)
・繰返し性:±1%(フルスパン)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
レギュレータ IR1200-A/2200-A/3200-A
取扱説明書
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
IR1200-A | 1/8 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
IR2200-A | 1/4 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
IR3200-A | 1/4,3/8,1/2 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
ミストセパレータ AFM-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 »
モジュラF.R.L.
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
※AFM-Aは2025年3月に生産終了予定です。
AFM-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
ミストセパレータ AFM-A
取扱説明書
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
AFM20~40-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.3 |
除菌フィルタ 中空糸エレメント HF2B-SFDA
圧縮空気清浄化機器 »
圧縮空気清浄化フィルタ
・細菌捕捉性能:LRV≧9
FDA/食品衛生法適合材料※を使用
※接流体部:樹脂・ゴム
ノングリース
「HACCP」「FSSC22000」認証取得に貢献!
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)
・初期圧力降下:0.03MPa(入口圧0.7MPa、最大流量時)
・流量:500L/min(ANR)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
除菌フィルタ 中空糸エレメント HF2B-SFDA
取扱説明書
シリーズ |
種類 |
検索結果を表示 |
HF2B-SFDA | 除菌フィルタ (除菌性能 LRV≧9) | 検索結果を表示 |
シリーズ | 種類 | 使用圧力 | ろ過度 |
HF2B-SFDA | 除菌フィルタ (除菌性能 LRV≧9) | MAX.1.0MPa (窒素の場合は0.99MPa) | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |
ディスク吸着用真空パッド ZP2
真空用機器 »
真空パッド
リング形状のワーク(CD,DVDなど)の吸着に使用
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | パッド種類 | パッド径(mm) |
ZP2 | ディスク吸着用 真空パッド | − |
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHS2
ロータリアクチュエータ/エアチャック »
エアチャック(平行開閉形)
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHS2
取扱説明書
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
MHS2 | 16,20,25,32,40,50,63 |
パワークランプシリンダ CKZT40
エアシリンダ »
クランプシリンダ
・軽量、小型
質 量:1.6kg
小型:幅 54mm、高さ 265.9mm
・高クランプ力
クランプ力:1200N(アーム長100mm、0.5MPa時)
・トグル機構による増力とロック機能
・耐スパッタ構造
・溶接磁界に対応した近接スイッチ付
・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) |
CKZT | 30º,45º,60º,75º ,90º 105º,120º,135º | TURCK/P&F | 40 |
ターンテーブル付シリンダ MGT
エアシリンダ »
ガイド付シリンダ
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
標準形 | すべり軸受形 | MGTM | 複動 | 63,80,100 |
標準形 | ボールブッシュ軸受形 | MGTL | 複動 | 63,80,100 |
プレシジョンシリンダ MTS
エアシリンダ »
テーブル付シリンダ
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
プレシジョンシリンダ MTS
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
---|
-XC8 オーダーメイド |
可変行程シリンダ/押出し調整形 |
PDF |
-XC38 オーダーメイド |
バキューム仕様(ロッド貫通穴タイプ) |
PDF |
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
標準形 | MTS | 複動 | 8,12,16,20,25,32,40 |