キーワード検索に517件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
5ポートソレノイドバルブ VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
-
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
・スペーサ形減圧弁に対応
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VFS1000 | 1.8 | 0.19 | 0.40 | φ50 | 1.8 |
VFS2000 | 3.5 | 0.32 | 0.85 | φ63 | 1.8 |
VFS3000 | 6.8 | 0.12 | 1.6 | φ80 | 1.8 |
VFS4000 | 12 | 0.22 | 3.1 | φ140 | 1.8 |
VFS5000 | 20 | 0.13 | 4.7 | φ160 | 1.8 |
VFS6000 | 38 | 0.10 | 9.0 | φ200 | 1.8 |
5ポートソレノイドバルブ VFR2000/3000/4000/5000/6000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
-
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
・スペーサ形減圧弁に対応
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VFR2000 | 3.0 | 0.27 | 0.7 | φ63 | 1.8 |
VFR3000 | 8.7 | 0.38 | 2.2 | φ100 | 1.8 |
VFR4000 | 14 | 0.3 | 3.8 | φ125 | 1.8 |
VFR5000 | 25 | 0.21 | 6.2 | φ140 | 1.8 |
VFR6000 | 41 | 0.17 | 9.7 | φ200 | 1.8 |
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・高速応答:ON 2.5ms OFF 3ms
・大流量:330※L/min(ANR)
※一次側0.6MPa、差圧0.1MPaの場合
・保護構造:IP67
・省電力:1.5W(節電回路付)
・3・5ポートの選択が可能※
※3ポートはオーダーメイド(-X1)
・コンパクト
全長:91.5mm、幅:16mm、高さ:34mm
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) b | 消費電力(W) |
---|---|---|---|
DXT1215 | 1.3 | 0.23 | 1.5(節電回路付) |
OSHA規格対応鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS□-D/VHS□W-D
方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁
-
・パネルマウント仕様VHS30EW-D Series [New]
・流量特性の向上:最大88%向上(VHS40-04-Dの時)
・省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
・OSHA(アメリカ労働安全衛生局)規格に対応
・安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止
表示窓付、ダブルアクション
・圧力降下低減による省エネ
圧力降下:最大73%改善
シリーズ | 名称 | ハンドル操作 | 接続口径 |
---|---|---|---|
VHS20-D | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | シングルアクション | 1/8,1/4 |
VHS30-D | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | シングルアクション | 1/4,3/8 |
VHS40-D | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | シングルアクション | 1/4,3/8,1/2 |
VHS40-06-D | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | シングルアクション | 3/4 |
VHS50-D | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | シングルアクション | 3/4,1 |
VHS20W-D | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | ダブルアクション | 1/8,1/4 |
VHS30W-D | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | ダブルアクション | 1/4,3/8 |
VHS40W-D | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | ダブルアクション | 1/4,3/8,1/2 |
VHS40W-06-D | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | ダブルアクション | 3/4 |
VHS50W-D | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | ダブルアクション | 3/4,1 |
OSHA規格対応/鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁
-
・OSHA(アメリカ安全健康管理局)規格対応。
・空気圧ラインの残圧による事故を防止する安全対策用手動切換弁。
・吸気・排気状態が一目で分かる。
・残圧排気時、鍵を取付けることによりハンドルをロックし誤操作を防ぎま
す。
・ダブルアクションはハンドルを押してから回す構造のため誤操作を防ぎま
す。
※VHSは2025年3月に生産終了予定です。
VHS-Dをご選定願います。
▶詳細はこちら
シリーズ | 名称 | ハンドル操作 | 接続口径 |
---|---|---|---|
VHS20 | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | シングルアクション | 1/8,1/4 |
VHS30 | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | シングルアクション | 1/4,3/8 |
VHS40 | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | シングルアクション | 1/4,3/8,1/2,3/4 |
VHS50 | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | シングルアクション | 3/4,1 |
VHS2510 | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | ダブルアクション | 1/8,1/4 |
VHS3510 | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | ダブルアクション | 1/4,3/8 |
VHS4510 | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | ダブルアクション | 1/4,3/8,1/2,3/4 |
VHS5510 | 鍵穴付残圧抜き 3ポート弁 | ダブルアクション | 3/4,1 |
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ VP346E/VP546E/746E/VP946E
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁
-
・F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。
省スペース・配管工数の削減が可能
・流量特性 C[dm3(/ s·bar)]
VP346E:4.2
VP546E:7.5
VP746E:12.6
・有効断面積 mm2
VP946E:234
・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
・消費電力:0.35W(ランプなし)
・パイロット流路にチェック弁内蔵
(一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
シリーズ | 適用コンビネーション |
---|---|
VP346E | AC20-D |
VP546E | AC30-D |
VP746E | AC40-D |
VP946E | AC50-D、AC60-D |
モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP500/700
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁

-
・F.R.L.コンビネーション(AC-A Series)に接続。
・省スペース・配管工数の削減が可能。
・消費電力:0.35W(ランプなし)
シリーズ | 適用コンビネーション |
---|---|
VP500 | AC25-A,AC30-A |
VP700 | AC40-A |