キーワード検索に4件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
圧縮空気清浄化フィルタ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » 圧縮空気清浄化機器/圧力制御機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
圧縮空気清浄等級 ISO8573 ラインフィルタ | HF1B-AFF20/30/40/50/60-D | HF1B |
圧縮空気清浄等級 ISO8573 ミストセパレータ | HF1B-AM20/30/40/50/60-D | HF1B |
圧縮空気清浄等級 ISO8573 マイクロミストセパレータ | HF1B-AMD20/30/40/50/60-D | HF1B |
活性炭フィルタ | HF1B-AMK20/30/40/50/60-D | HF1B |
圧縮空気清浄化機器 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 圧縮空気清浄化機器/クリーンエアフィルタシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
メンブレンエアドライヤ | 25A-IDG□A | 単体タイプ 基準露点 −40℃仕様/−60℃仕様 |
圧縮空気清浄化フィルタ | 25A-AFF-D AM-D AMD-D | ラインフィルタ ミストセパレータ マイクロミストセパレータ |
圧縮空気清浄化フィルタ | 25A-AMK-D | 活性炭フィルタ |
圧縮空気清浄化フィルタ | 25A-AFF | メインラインフィルタ |
圧縮空気清浄化フィルタ | 25A-AM | ミストセパレータ |
圧縮空気清浄化フィルタ | 25A-AMD | マイクロミストセパレータ |
圧縮空気清浄化フィルタ | 25A-AMH | プリフィルタ付 マイクロミストセパレータ |
ラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
活性炭フィルタ AMK
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ-
・モジュラ接続タイプ
・圧縮空気清浄等級:ISO8573
・面間・奥行寸法30%削減
・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
・処理流量50%増加
・工具不要
エレメント交換時の作業性向上
・透明ケースガード(2層構造)
・色で識別可能なエレメント
・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
種類 | シリーズ | ろ過度(μm) | 出口側 オイルミスト濃度 | 定格流量 (L/min[ANR]) | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|
ラインフィルタ | AFF | 1.0(捕集効率99%) | - | 300~3700 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
ミストセパレータ | AM | 0.1(捕集効率99%) | 1(≒0.8ppm)以下 | 300~3700 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
マイクロミストセパレータ | AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 0.1(≒0.08ppm)以下 | 300~3700 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
活性炭フィルタ | AMK | - | 0.003(≒0.0025ppm)以下 | 300~3700 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
圧縮空気清浄化フィルタラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
活性炭フィルタ AMK
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・圧縮空気清浄等級ISO8573-1に対応
・面間・奥行寸法最大30%削減
・軽量:最大50%削減(0.19kg)
・処理空気量:最大50%増加
・透明ケースガード(2層構造)(ボディサイズ30, 40)
・色で識別可能なエレメント
・目詰まりチェッカ付の選定が可能(AFF, AM, AMD)
種類 | シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) | 出口側オイル濃度(mg/m3) |
---|---|---|---|---|
ラインフィルタ | AFF20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 1.0 (捕集効率99%) | ― |
ミストセパレータ | AM20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 0.1 (捕集効率99%) | オイルミスト 1(≒0.8ppm)以下 |
マイクロミストセパレータ | AMD20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 0.01 (捕集効率99.9%) | オイルミスト 0.1(≒0.08ppm)以下 |
活性炭フィルタ | AMK20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | ― | オイル蒸気 0.003(≒0.0025ppm)以下 |