キーワード検索に40件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
増圧弁 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » モジュラF. R. L./圧力制御機器
-
※ 圧力計取付:圧力計G43-10-01-X300・G46-SRBを増圧弁に取付けようとした場合、増圧弁(25A-VBA10A)のハンドル部と干渉、25A-VBA20A/40Aは圧力計同士が干渉し取付きません。
取付ける場合は別途配管材を用意して相互に干渉しないように取付けてください。
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
増圧弁 | 25A-VBA※ |     |
増圧弁 | 25A-VBAT | エアタンク |
クリーンエアフィルタ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 圧縮空気清浄化機器/クリーンエアフィルタ
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
クリーンエアフィルタ | SFD100※ |     |
クリーンエアフィルタ | SFD200※ |     |
クリーンエアフィルタ | 25A-AMP | クリーンルーム用エキゾーストクリーナ |
クリーンエアフィルタ | SFE※ | クリーンルーム用エキゾーストクリーナ |
エアチャック 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » ロータリアクチュエータ/エアチャックシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
平行開閉形エアチャック | 25A-JMHZ2 | コンパクトタイプ・標準型 |
平行開閉形エアチャック | 25A-JMHZ2-X6900 (A, B) | コンパクトタイプ・横取付面位置決めピン付 |
平行開閉形エアチャック | 25A-JMHZ2-X7460 | コンパクトタイプ・オートスイッチ横方向取付 |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZ2 | 標準形 |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZL2 | ロングストロークタイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZJ2 | ダストカバー付タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZJ2-X6100 | ダストカバー付タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZL2-X5955 | ロングストローク・ダストカバー付 |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHF2 | 薄形タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHL2 | 幅広タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHS□ | 3爪タイプ、4爪タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHSJ3 | 3爪タイプ、ダストカバー付 |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHY2 | 180º開閉タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHW2 | 180º開閉形ギヤ式 |
フローティングジョイント/簡易ジョイント 25A-J/Y□
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 付属関連機器
-
※ 標準品対応:標準品で銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。
・CQ2専用簡易形ジョイント/YA/YB/YUは薄型シリンダ/CQ2をご参照ください。
薄型シリンダ/CQ2シリーズはこちら
シリーズ | 型 式 | 仕様 |
---|---|---|
フローティング ジョイント | 25A-JA | 標準タイプ、80、100のみ |
フローティング ジョイント | 25A-JB | 薄形シリンダ専用タイプ |
フローティング ジョイント | 25A-JS | ステンレスタイプ |
CQ2専用 簡易形ジョイント | YA※ | A形取付金具 |
CQ2専用 簡易形ジョイント | YB※ | B形取付金具 |
CQ2専用 簡易形ジョイント | YU※ | ジョイント |
コンパクトエアシリンダ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ミニフリーマウントシリンダ | 25A-CUJ | 標準形 |
フリーマウントシリンダ | 25A-CU | 標準形 |
フリーマウントシリンダ | 25A-CUK | ロッド回り止め形 |
薄形シリンダ | 25A-CQS | 標準形 |
薄形シリンダ | 25A-CQSW | 標準形 両ロッド |
薄形シリンダ | 25A-CQS□S | 耐横荷重形 |
薄形シリンダ | 25A-CQ2 | 標準形 |
薄形シリンダ | 25A-CQ2W | 標準形 両ロッド |
薄形シリンダ | 25A-CQ2 | 大口径 |
薄形シリンダ | 25A-CQ2 | ロングストローク |
薄形シリンダ | 25A-CQ2□S | 耐横荷重形 |
薄形シリンダ | 25A-CBQ2 | エンドロックシリンダ |
プレートシリンダ | 25A-MU | 標準形 |
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)
仕様 LEY-X7
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
-
・保護構造:IP65相当/IP67相当
・最大ストローク500mm※まで対応可能
※サイズ32、40の場合
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY25-X7 | 30~400 | MAX.452 | MAX.300 | 3,6,12 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY32-X7 | 30~500 | MAX.707 | MAX.300 | 4,8,16 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY40-X7 | 30~500 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
サーボモータ (DC24V) | LEY25A-X7 | 30~400 | MAX.130 | MAX.300 | 3,6,12 |
圧力計
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » モジュラF. R. L./圧力制御機器
-
※1 銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。詳細は当社営業にご確認ください。
※2 標準品対応:外部、接液部以外は銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用しています。
G46-SRBの詳細は標準品カタログをご確認ください。
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
圧力計 | G43-10-01-X300※1 |    株、ブルドン管、内部部品:ステンレス |
圧力計 | G46-SRB※2 | 外部、接液部のみSUS |
ロッドレスシリンダ、テーブル付シリンダ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY1B | 基本形 |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY1M | すべり軸受ガイド形 |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY1C | カムフォロアガイド形 |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY1H | リニアガイド形 |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY2C | カムフォロアガイド形 |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY2H/HT | リニアガイド形 |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY3A | 基本形ショートタイプ ラバークッション |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY3B | 基本形標準タイプ エアクッション |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY3M | すべり軸受ガイド形 |
マグネット式 ロッドレスシリンダ | 25A-CY3B | 基本形 |
マグネット式 ロッドレスシリンダ | 25A-CY3R(G) | ダイレクトマウント形 |
コンパクトスライド | 25A-MXH | 循環式リニアガイド |
コンパクトスライド | 25A-MXS | クロスローラガイド |
コンパクトスライド | 25A-MXQ□A | 循環式リニアガイド/両側配管タイプ |
コンパクトスライド | 25A-MXQ□B | 循環式リニアガイド/低推力高剛性タイプ |
コンパクトスライド | 25A-MXQ□C | 循環式リニアガイド/片側配管タイプ |
コンパクトスライド | 25A-MXQ□ | 循環式リニアガイド/高さ互換タイプ |
コンパクトスライド | 25A-MXQ | 循環式リニアガイド |
コンパクトスライド | 25A-MXF | クロスローラガイド |
コンパクトスライド | 25A-MXW | 循環式リニアガイド |
コンパクトスライド | 25A-MXP | 循環式リニアガイド |
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境
-
・保護構造:IP65相当
・最大ストローク500mm※まで対応可能
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY25-X5 | 30~400 | MAX.452 | MAX.400 | 3,6,12 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY32-X5 | 30~500 | MAX.707 | MAX.400 | 4,8,16 |
サーボモータ (DC24V) | LEY25A-X5 | 30~400 | MAX.130 | MAX.400 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEY25S-X5 | 30~400 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEY32S-X5 | 30~500 | MAX.588 | MAX.1200 | 5,10,20 |
ACサーボモータ | LEY63□□□-□P | 100~800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 5,10,20 |
ACサーボモータ (モータストレート) | LEY25DS-X5 | 30~400 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
ACサーボモータ (モータストレート) | LEY32DS-X5 | 30~500 | MAX.736 | MAX.1000 | 4,8,16 |
ACサーボモータ (モータストレート) | LEY63D□□-□P | 100~800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 5,10,20 |