キーワード検索に40件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
イオナイザ
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
イオナイザ | IZS40/41/42-X516 | イオナイザ/バータイプ |
イオナイザ | IZT40/41/42(-L)-X516 | コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ |
イオナイザ | IZT43(-L)-X516 | コントローラ分離型イオナイザ/ノズルタイプ |
イオナイザ | IZT44/45 | コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ |
イオナイザ | IZN10E-X516 | イオナイザ/ノズルタイプ |
イオナイザ | IZF21/31-X516 | イオナイザ/ファンタイプ |
イオナイザ | IZF10/IZF10R-X516 | イオナイザ/ファンタイプ |
イオナイザ | IZG10-X516 | イオナイザ/ガンタイプ |
エアマネジメントシステム 25A-AMS20/30/40/60
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » エアマネジメントシステム-
・エア消費量:最大62%削減
設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。
不要なエア消費を削減。
・OPC UAに対応
ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
・無線システムに対応
通信ケーブル不要
独自の暗号化による高いセキュリティ
通信距離:最大100m
・IO-Linkに対応
シリーズ | サイズ | 管接続口径 | 処理空気量 L/min | 通信 プロトコル | 出力データ |
---|---|---|---|---|---|
電空レギュレータタイプ
25A-AMS20A/30A/40A/60A | 20,30 40,60 | 1/8,1/4,3/8, 1/2,3/4,1 | 5〜500 10〜1000 20〜2000 40〜4000 | PROFINET EtherNet/IP™ OPC UA EtherCAT | 瞬時流量 積算流量 圧力 流体温度 IO-Linkを介した 多種センサ情報 診断 |
レギュレータタイプ
25A-AMS20B/30B/40B/60B | 20,30 40,60 | 1/8,1/4,3/8, 1/2,3/4,1 | 5〜500 10〜1000 20〜2000 40〜4000 | PROFINET EtherNet/IP™ OPC UA EtherCAT | 瞬時流量 積算流量 圧力 流体温度 IO-Linkを介した 多種センサ情報 診断 |
プロセスガス用機器 25A
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » プロセスガス用機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
高純度用 ダイヤフラムバルブ | AZ3542□25A AZ4542□25A | エアオペレート |
一般ガス用 ダイヤフラムバルブ | AK3542□25A AK4542□25A | エアオペレート |
2ポートソレノイドバルブ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 流体制御機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
直動形2ポートソレノイドバルブ | 25A-JSX | SUSボディ:水、空気、油 |
直動形2ポートソレノイドバルブ | 25A-JSX | ALボディ:空気 |
直動形2ポートソレノイドバルブ | 25A-JSX | 大流量/省エネタイプ SUSボディ:水、空気、油 |
パルスバルブ[集塵機用バルブ] | 25A-JSXF | 電磁弁タイプ |
パルスバルブ | 25A-JSXF | SMARTVENTタイプ |
パルスバルブ[集塵機用バルブ] | 25A-JSXFA | エアオペレートタイプ |
タンクマウントタイプ | JSXF/JSXFA | オーダーメイド |
直動形2ポートソレノイドバルブ | 25A-VX2 | 空気用 |
直動形2ポートソレノイドバルブ | 25A-VX2 | 水用/油用/中真空用 |
パイロット形2ポートソレノイドバルブ | 25A-VXD | 空気用 |
パイロット形2ポートソレノイドバルブ | 25A-VXD | 水用 |
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ | 25A-VXZ | 空気用 |
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ | 25A-VXZ | 水用 |
検出スイッチ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 検出スイッチ/オートスイッチシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
圧力スイッチ | 25A-ZSE20(F)/ISE20 | 3画面高精度 |
圧力スイッチ | 25A-ZSE20A(F)/ISE20A | 3画面高精度 |
圧力スイッチ | 25A-ZSE20B(F)/ISE20B | 3画面高精度 |
圧力スイッチ | 25A-ZSE20C(F)/ISE20C(H) | 汎用流体用 3画面高精度 |
フロースイッチ | 25A-PF2M7 | エア用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PF2M7-L | エア用/表示一体型(IO-Link) |
フロースイッチ | 25A-PFM7 | エア用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PFM5 | エア用/分離型 |
フロースイッチ | 25A-PFM3 | エア用/フローモニタ |
フロースイッチ | 25A-PFMB7 | エア用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PF3A7□H | エア用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PF3A7□H-L | エア用/表示一体型(IO-Link) |
フロースイッチ | 25A-PF3W7-Z | 水用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PF3W5-Z | 水用/分離型 |
フロースイッチ | 25A-PF3W | 水用/表示一体・分離型 |
フロースイッチ | 25A-PF3W-U | 塩化ビニル製/表示一体・分離型 |
フロースイッチ | 25A-PF3W30 | 水用/フローモニタ |
チューブ
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » チューブ
シリーズ | 型式-2 | 仕様 |
---|---|---|
チューブ | T※ | ナイロン |
チューブ | TS※ | ソフトナイロン |
チューブ | TU※ | ポリウレタン |
チューブ | TA□※ | 帯電防止 |
チューブ | TL※ | フッ素樹脂 |
チューブ | TH※ | FEP |
チューブ | TD※ | 軟質フッ素樹脂 |
チューブ | TPS※ | ソフトポリフィン |
チューブ | IDK※ | モイスチャーコントロールチューブ |
駆動制御機器・管継手 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 駆動制御機器/管継手
-
※標準品対応:標準品で金属材質における銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分と
する材質は使用していません。
詳細はホームページWEBカタログをご確認ください。
・ステンレススピードコントローラ/AS-FGはこちら
・ステンレスシリーズインラインタイプ/AS-FGはこちら
・目盛付スピードコントローラ/AS-FSGはこちら
・クリーンスピードコントローラ/AS-FPGはこちら
・ワンタッチ管継手/KQはこちら(25A-対応はねじ無し製品のみです。)
・ステンレス管継手/KGはこちら
・ステンレス管継手/KPGはこちら
・ステンレス管継手/KQG2はこちら
・ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズKQ2-Gはこちら
・ステンレス管継手/KFG2はこちら
・ステンレス管継手/MSはこちら
・Sカプラーステンレスタイプ/KKAはこちら
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
スピードコントローラ | AS-FG | ステンレス仕様 |
スピードコントローラ | AS-FSG | 目盛付ステンレス仕様 |
スピードコントローラ | AS-FPG | クリーン・ステンレス仕様 |
クイックエキゾーストバルブ | 25A-AQ240F/340F | |
チェックバルブ | 25A-AKH | ワンタッチ管継手付 |
ロータリワンタッチ管継手 | 25A-KX | 高速タイプ |
ワンタッチ管継手 | KQ2-G | ステンレスシリーズ |
ワンタッチ管継手 | KQ2※ | 接続ねじなし製品のみ |
ワンタッチ管継手 | KPG | クリーンワンタッチ管継手 |
ワンタッチ管継手 | KQG2 | SUS316ワンタッチ管継手 |
ステンレス管継手 | KFG2 | SUS316インサート管継手 |
ステンレス管継手 | MS | ミニチュア管継手/SUS316 |
角形マルチコネクタ | 25A-KDM | 角形マルチコネクタ |
カプラー | KKA | Sカプラ−ステンレスタイプ |