WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に93件のヒットがありました。


5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

10J型、11J型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
     省エネ、省スペースに貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
    ・プラグインサブプレートに対応。
    ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
    ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SY30001.60.19φ500.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY50003.60.17φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY70005.90.20φ800.35(標準)
0.1(節電回路付)

エアマネジメントシステム AMS30X/40X-X2044/X2045

エアマネジメントシステム » エアマネジメントシステム
    ・IO-Link通信対応
     IO-Link通信によるエアの状態監視とエア消費の削減
    ・スタンバイレギュレータ+デジタルフロースイッチ [末尾品番-X2044]
     オペレーションモード⇔スタンバイモードの切換えが可能
    ・デジタルフロースイッチ+3ポート残圧排気弁(ソフトスタートアップ機能
     付) [末尾品番-X2045]
     オペレーションモード⇔アイソレーションモードの切換えが可能
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
  • エアマネジメントシステム AMS30X/40X-X2044/X2045
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    スタンバイレギュレータ+デジタルフロースイッチタイプAMS-X204430、40検索結果を表示
    デジタルフロースイッチ+3ポート残圧排気弁タイプAMS-X204530、40検索結果を表示
シリーズサイズ管接続口径定格流量範囲 L/min入出力切換方式
スタンバイレギュレータ+デジタルフロースイッチタイプAMS-X204430、401/4、3/8、1/2、アタッチメントなし10~1000L/min、20~2000L/minIO-Link、スタンバイレギュレータ用出力N.O. (ノーマルオープン)
デジタルフロースイッチ+3ポート残圧排気弁タイプAMS-X204530、401/4、3/8、1/2、アタッチメントなし10~1000L/min、20~2000L/minIO-Link、残圧排気弁用出力N.O. (ノーマルオープン)

F.R.L.コンビネーション AC

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・フラットで一体感のあるデザイン
    ・視認性&耐環境性向上
     2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
     視認性向上:360°
    ・工具不要
     エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
名称シリーズ管接続口径
エアフィルタ・レギュレータ・
ルブリケータ
AC20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
フィルタレギュレータ・
ルブリケータ
AC20A~60A-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・レギュレータAC20B~60B-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・ミストセパレータ・
レギュレータ
AC20C~40C-D1/8,1/4,3/8,1/2
フィルタレギュレータ・
ミストセパレータ
AC20D~40D-D1/8,1/4,3/8,1/2

エアマネジメントシステム AMS20/30/40/60

産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
エアマネジメントシステム » エアマネジメントシステム
スイッチ/センサ/コントローラ » エアマネジメントシステム
IO-Link対応機器 » エアマネジメントシステム
方向制御機器 » 無線システム
産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherCAT 対応機器
    ・オーダーメイド追加 [New]
     3ポート残圧排気弁なし対応
    (-X101)
     スタンバイレギュレータなし対応
    (-X102)
    ・エア消費量:最大62%削減
     設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。
     不要なエア消費を削減。
    ・OPC UAに対応
     ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
    ・無線システムに対応
     通信ケーブル不要
     独自の暗号化による高いセキュリティ
     通信距離:最大100m
    ・IO-Linkに対応
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
  • エアマネジメントシステム AMS20/30/40/60
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    電空レギュレータタイプ
    AMS20A/30A/40A/60A
    20
    30
    40
    60
    検索結果を表示
    レギュレータタイプ
    AMS20B/30B/40B/60B
    20
    30
    40
    60
    検索結果を表示
  • エアマネジメントシステム AMS20/30/40/60
    自己宣言書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    電空レギュレータタイプ
    AMS20A/30A/40A/60A
    20
    30
    40
    60
    検索結果を表示
    レギュレータタイプ
    AMS20B/30B/40B/60B
    20
    30
    40
    60
    検索結果を表示
シリーズサイズ管接続口径処理空気量
L/min
通信
プロトコル
出力データ
電空レギュレータタイプ
AMS20A/30A/40A/60A
20
30
40
60
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,15〜500
10〜1000
20〜2000
40〜4000
PROFINET
EtherNet/IP™
OPC UA
EtherCAT
瞬時流量
積算流量
圧力
流体温度
IO-Linkを介した
多種センサ情報
診断
レギュレータタイプ
AMS20B/30B/40B/60B
20
30
40
60
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,15〜500
10〜1000
20〜2000
40〜4000
PROFINET
EtherNet/IP™
OPC UA
EtherCAT
瞬時流量
積算流量
圧力
流体温度
IO-Linkを介した
多種センサ情報
診断

モジュラF. R. L./圧力制御機器 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » モジュラF. R. L./圧力制御機器
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
シリーズ型式仕様
モジュラタイプエアコンビネーションAC-D※1
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ25A-AF-Dエアフィルタ
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ25A-AFM-Dミストセパレータ
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ25A-AFD-Dマイクロミストセパレータ
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ25A-AF-Aエアフィルタ
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ25A-AFM-Aミストセパレータ
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ25A-AFD-Aマイクロミストセパレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AR-Dレギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AR□K-D逆流機能付レギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AW-Dフィルタレギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AW□K-D逆流機能付フィルタレギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AWM-Dミストセパレータレギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AWD-Dマイクロミストセパレータレギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AR-Bレギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AR□K-B逆流機能付レギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AW-Bフィルタレギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AW□K-B逆流機能付フィルタレギュレータ

真空用機器 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 真空機器
    ※標準品対応:標準品で金属材質における銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分と
     する材質は使用していません。
     詳細はホームページWEBカタログをご確認ください。
    ・真空エジェクタ/ZH□□DAはこちら
    ・直線形真空エジェクタ /ZU□□Aはこちら
    ・インラインエアフィルタ/ZFCはこちら
    ・真空パッド/ZPはこちら
    ・吸着プレート/SPシリーズはこちら
    ・真空パッドZP3□はこちら
    ・ベルヌーイグリッパ ZNCはこちら
    ・ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-Cはこちら
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
シリーズ型式仕様
真空ユニット25A-ZK2□Aエジェクタシステム単体
薄形真空ユニット25A-ZQ□Aエジェクタシステム単体/マニホールド
薄形真空ユニット25A-ZQ□A真空ポンプシステム単体/マニホールド
薄形真空ユニットZH□□DA直接配管形 接続ねじなし製品のみ
薄形真空ユニットZH□□BAボックス形 接続ねじなし製品のみ
直線形真空エジェクタZU□□A直線形 接続ねじなし製品のみ
インラインエアフィルタZFC※1ワンタッチ管継手付
真空パッドZPパッド単体、アダプタ材質ステンレス製品のみ
真空パッドZP3□パッド単体、アダプタ材質アルミ、ステンレス製品のみ
ベルヌーイグリッパZNC□センサなし製品のみ
ベルヌーイグリッパZNC□-Cセンサなし製品のみ
真空レギュレータ25A-IRV
吸着プレートSP※1

フィルタ付減圧弁 1301/IW

計装用補助機器 » 減圧弁
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
  • フィルタ付減圧弁 1301/IW
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IW検索結果を表示
    1301
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過精度
IWRc1/40.02~0.2
0.02~0.3
0.02~0.5
5μm
1301Rc1/40.02~0.2
0.02~0.29
0.02~0.49
5μm

減圧弁(圧力調整器) 高純度プロセスガス用 AP/SL/AZ 一般ガス用/AK 排圧弁/BP

流体制御用機器 » 小型2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
プロセスガス用機器 AP Tech » プロセスガス用機器
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » プロセスガス用機器
半導体業界向機器 » N2ガス/エア供給ライン
    ・半導体産業等、清浄度の高いガス供給用途に対応。
    ・ボディ材質はSUS316LダブルメルトもしくはSUS316Lを使用。
    ・接ガス部電解研磨処理。
    ・外部メタルシール構造。
シリーズ名称形式ボディ材質
AP高純度プロセスガス一段式減圧弁SUS316L
ダブルメルト
AP高純度プロセスガス二段式減圧弁SUS316L
ダブルメルト
AP高純度プロセスガスエアオペレート式減圧弁SUS316L
ダブルメルト
SL高純度プロセスガス一段式減圧弁SUS316L
ダブルメルト
AZ高純度プロセスガス一段式減圧弁SUS316L
AZ高純度プロセスガスエアオペレート式減圧弁SUS316L
AK一般ガス用一段式減圧弁SUS316
AK一般ガス用二段式減圧弁SUS316
AK一般ガス用エアオペレート式減圧弁SUS316
BP高純度用背圧弁SUS316
BP一般ガス用背圧弁SUS316

省エアスピードコントローラ AS-R/AS-Q

駆動制御機器 » 省エアスピードコントローラ/エアセービングバルブ
    ・エアシリンダに取付けるだけで省エア
    ・空気消費量25%削減
    ・取付、操作はスピードコントローラと同じ
    ・レスポンスタイム同等
     二圧制御によるレスポンスタイムの遅れがありません。
    ・コンパクト 85%削減
     レギュレータ機能とスピードコントローラを一体化
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
  • 省エアスピードコントローラ AS-R/AS-Q
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    エルボタイプ
    減圧機能付
    AS22R~AS42R検索結果を表示
    エルボタイプ
    急速給排気機能付
    AS22Q~AS42Q検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプ
減圧機能付
AS22R~AS42RR, NPT, G 1/8~1/2φ6~φ12φ1/4''~φ1/2''
エルボタイプ
急速給排気機能付
AS22Q~AS42QR, NPT, G 1/4~1/2φ6~φ12φ1/4''~φ1/2''

Go Top