WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に82件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ミニチュア減圧弁 ARJ310

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・小形、軽量(本体65g)
    ・短ピッチ取付が可能:取付ピッチ18.5mm
    ・ワンタッチ管継手付をシリーズ化。
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
  • ミニチュア減圧弁 ARJ310
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARJ310検索結果を表示
シリーズ特 長管接続口径設定圧力(MPa)
ARJ310直動式リリーフタイプIN:1/8(おねじ)、M5×0.8(めねじ)
OUT:1/8(めねじ)
0.2~0.7

真空パッド/長円形パッド ZP/ZP2

真空用機器 » 真空パッド
    ・長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
    ・パッド形状:長円平形
    ・取付接続:おねじ、めねじ
    ・真空取出方向:縦、横
    ・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
    ・バッファ:なし、あり
     バッファストローク(mm):[ZP] 6, 10, 15, 20, 25
     バッファストローク(mm):[ZP2] 10, 20, 30, 40, 50
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP長円平形2×4, 3.5×7, 4×10
ZP2長円平形3.5×7,
4×10, 4×20, 4×30,
5×10, 5×20, 5×30,
6×10, 6×20, 6×30,
8×20, 8×30

直線形真空エジェクタ ZU□A

真空用機器 » 真空エジェクタ
    ・小型・軽量
     外形寸法:ø10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
    ・ポート接続口径
     ø4,ø6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、ø5/32″
    ・到達真空圧力(kPa)
     Sタイプ:-90、-87、-85
     Lタイプ:-48、-40
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
  • 直線形真空エジェクタ ZU□A
    取扱説明書
    シリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZU03□A0.3検索結果を表示
    ZU04□A0.4検索結果を表示
    ZU05□A0.5検索結果を表示
    ZU07□A0.7検索結果を表示
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
Sタイプ
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
Lタイプ
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
ZU03□A0.31.83.44.22〜8
ZU04□A0.43.25.87.72〜10
ZU05□A0.5713142〜13
ZU07□A0.71116282〜20

ピンシリンダ CJP2/CDJP2/CJP

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・ø4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
    ・ø2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
    ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

    ※ピンシリンダ(単動・押出し形)CJPシリーズは2025年7月末に
     生産終了予定です。CJP-Zをご選定願います。▶詳細はこちら
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
  • ピンシリンダ CJP2/CDJP2/CJP
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CJP2複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CJPB単動(パネル取付)
    標準形CJPS単動(埋込み)
  • ピンシリンダ CJP2/CDJP2/CJP
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
  • ピンシリンダ CJP2/CDJP2/CJP

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XB7 オーダーメイド 耐寒シリンダ(-40~70℃) PDF
    -XC17 オーダーメイド ロッド焼入れ仕様ピンシリンダ PDF
    -XC19 オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ対応) PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CJP2複動片ロッド4,6,10,16
標準形CJPB単動(パネル取付)4,6,10,15
標準形CJPS単動(埋込み)4,6,10,15

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW/禁油(オプション)

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ
    ・空気・中真空・水用
    ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、黄銅、SUS
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
    ・IP65
    ・禁油(オプション)
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
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径
VDW10/20N.C.φ3.2, φ4, φ6, M5, 1/8φ1~φ3.2

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・空気・水・高温水・油・高温油用。
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
    ・IP65
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
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXD検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXDN.C./N.O.φ10,φ12,φ3/8''
1/4~1
32A~50A
10~50

タンパープルーフスピードコントローラ AS

駆動制御機器 » 工具操作形スピードコントローラ
    ・専用工具で流量調整が可能。
    ・不用意な手動操作を防止。
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
ワンタッチ管継手付
エルボ、ユニバーサルタイプ
AS□□□1F-TM5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
ワンタッチ管継手付
インラインタイプ
AS□□□1F-Tφ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
ワンタッチ管継手付
デュアルスピードコントローラ
ASD□□□F-TM5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
金属ボディAS□2□0-TM5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

ワンタッチ管継手付スピードエキゾーストコントローラ
薄形コンパクトタイプ JASV

駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
    ・クイックエキゾーストバルブ + 排気絞り弁を一体化
    ・薄形コンパクトタイプ
     高さ: 12.7mm削減(49%削減)
    ・結露対策に貢献
    ・シリンダの高速駆動に対応
    ・プッシュロック式
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
タイプシリーズ接続口径適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
スピードエキゾースト
コントローラ
JASVM3×0.5
M5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8
φ3.2~φ6φ1/8''~φ1/4''

低速制御用スピードコントローラ AS

駆動制御機器 » 低速制御用スピードコントローラ
    ・10~50mm/secの低速制御に最適。
    ・ニードル回転数:10回転。
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意※
     ※ヂュアルスピードコントローラを除く。
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
ワンタッチ管継手付
エルボ、ユニバーサルタイプ
AS□□□1FMM5~1/4φ3.2~φ10φ1/8''~φ3/8''
ワンタッチ管継手付
インラインタイプ
AS□001FMφ3.2~φ10φ1/8''~φ3/8''
ワンタッチ管継手付
デュアルスピードコントローラ
ASD□30FMM5~1/4φ3.2~φ10φ1/8''~φ3/8''
標準タイプ(金属ボディ)AS□□□0MM5~1/4φ3.2~φ10φ1/8''~φ3/8''

ワンタッチ管継手付マルチコネクタ DMK

管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
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
シリーズ接続チューブ本数適用チューブ外径
DMK6本、12本φ3.2,φ4

Go Top