WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に82件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


電子式真空レギュレータ ITV

真空用機器 » 真空レギュレータ
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
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
  • 電子式真空レギュレータ ITV
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ITV009□検索結果を表示
    ITV209□検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(kPa)
ITV009□ワンタッチ管継手内蔵
φ4,φ5/32
-1~-100
ITV209□1/4-1.3~-80

真空パッド/コンパクトタイプ ZP3

真空用機器 » 真空パッド
    ・全長短縮
    ・パッド形状:平形、平形溝付、ベロウ形、ベロウ形リブ付
    ・取付接続:おねじ、めねじ
    ・真空取出方向:縦、横
    ・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
    ・バッファ:なし、あり
     [バッファストローク(mm):3, 6, 10, 15, 20]
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3平形φ1.5, φ2, φ3.5
ZP3平形溝付φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16
ZP3ベロウ形φ4, φ6, φ8
ZP3ベロウ形リブ付φ10, φ13, φ16

ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB

真空用機器 » エアサクションフィルタ
    ・真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止。
    ・配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能。
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
  • ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZFB10検索結果を表示
    ZFB20検索結果を表示
    ZFB30検索結果を表示
    ZFB40検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径 ミリ適用チューブ外径 インチ流量 L/min(ANR)ろ過度(μm)
ZFB10φ4,φ6φ3/16,φ1/410~2030
ZFB20φ6,φ8φ1/430~5030
ZFB30φ8,φ10φ3/87530
ZFB40φ1/210030

ピンシリンダ CJP

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
     取付スペースが大幅にダウン。
     装置の小形化が可能です。
    ・ロッド先端キャップ付の手配品番を新たに設定
    ・ワンタッチ管継手取付可能(パネル取付形)
    ・チューブ内径16mmを新規設定(従来品の15mmから変更)
     仕様、外形寸法は同一
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
  • ピンシリンダ CJP
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CJPB-Z単動(パネル取付)検索結果を表示
    標準形CJPS-Z単動(埋込み)検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CJPB-Z単動(パネル取付)4,6,10,16
標準形CJPS-Z単動(埋込み)4,6,10,16

OSHA規格対応ワンタッチ管継手用ノズル KNA(G)-Q10-180

エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・OSHA規格(1910.242(B))に準拠
     吐出口は密封されない構造。
     作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。
    (使用圧力:0.5MPa以下)
    ・CO₂排出量(空気消費量)42%削減
    ・低騒音:最大8dB(A)低減
     ※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ) KN-Q10A-200との比較
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
  • OSHA規格対応ワンタッチ管継手用ノズル KNA(G)-Q10-180
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    KNA-Q10-180ワンタッチ管継手用ノズル検索結果を表示
    KNAG-Q10-180ワンタッチ管継手用ノズル検索結果を表示
シリーズ種類ノズル径材質
KNA-Q10-180ワンタッチ管継手用ノズルø1.8相当PBT
KNAG-Q10-180ワンタッチ管継手用ノズルø1.8相当SUS316

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ/禁油(オプション)

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ
    ・空気・水・高温水・油・高温油用
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
    ・IP65
    ・禁油(オプション)
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
  • 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ/禁油(オプション)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXZ検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXZN.C./N.O.φ10, φ12, φ3/8"
1/4~1
10~25

外部オール金属製ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS-X737

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
アーク溶接工程向機器 » チューブ/管継手/駆動制御機器
    ・外部オール金属により耐環境性向上
     ※シール剤除く
    ・スパッタカバーを用意
     KQB2 / KQG2シリーズにも使用可能。
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
外部オール金属製AS-X737R1/8~3/8φ6~φ10

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS-FM/FC

駆動制御機器 » 低速制御用スピードコントローラ
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
 ※パネルマウントアダプタはインラインタイプのみ対応
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
プッシュロック式
ワンタッチ管継手付
エルボ、ユニバーサルタイプ
AS-FM
AS-FC
M5,10-32UNF
1/8,1/4
φ2~φ6
φ3.2~φ10
φ1/8''~φ1/4''
φ1/8''~φ3/8''
プッシュロック式
ワンタッチ管継手付
インラインタイプ
AS□2-FM
AS□2-FC
-φ3.2~φ8φ1/8''~φ5/16''
目盛付スピードコントローラ
エルボ、ユニバーサルタイプ
AS-FSM
AS-FSC
M5,10-32UNF
1/8,1/4
φ2~φ6
φ3.2~φ10
φ1/8''~φ1/4''
φ1/8''~φ3/8''
目盛付スピードコントローラ
インラインタイプ
AS□2-FSM
AS□2-FSC
-φ3.2~φ8φ1/8''~φ5/16''

帯電防止ワンタッチ管継手 KA

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
    ・表面抵抗:104Ω~107Ω
    ・帯電防止対策用。
    ・ボディ:シール部に導電性樹脂を使用。
    ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
    ・Uniねじ。
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KAφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5×0.8,M6×1.0,標準Uniねじ
1/8,1/4,3/8,1/2

ロータリワンタッチ管継手 KS/KX

管継手&チューブ » 汎用管継手
    ・揺動部、回転部での使用が可能。
    ・低トルク回転の回転用ワンタッチ管継手。
    ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
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
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KSミリφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5×0.8,M6×1.0
1/8,1/4,3/8,1/2
KX(高速タイプ)ミリφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5×0.8,M6×1.0
1/8,1/4,3/8,1/2

Go Top