WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に35件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


圧縮空気清浄化フィルタ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » 圧縮空気清浄化機器/圧力制御機器
シリーズ型式仕様
圧縮空気清浄等級 ISO8573 ラインフィルタHF1B-AFF20/30/40/50/60-DHF1B
圧縮空気清浄等級 ISO8573 ミストセパレータHF1B-AM20/30/40/50/60-DHF1B
圧縮空気清浄等級 ISO8573 マイクロミストセパレータHF1B-AMD20/30/40/50/60-DHF1B
活性炭フィルタHF1B-AMK20/30/40/50/60-DHF1B

F.R.L.コンビネーション AC

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・フラットで一体感のあるデザイン
    ・視認性&耐環境性向上
     2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
     視認性向上:360°
    ・工具不要
     エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
名称シリーズ管接続口径
エアフィルタ・レギュレータ・
ルブリケータ
AC20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
フィルタレギュレータ・
ルブリケータ
AC20A~60A-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・レギュレータAC20B~60B-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・ミストセパレータ・
レギュレータ
AC20C~40C-D1/8,1/4,3/8,1/2
フィルタレギュレータ・
ミストセパレータ
AC20D~40D-D1/8,1/4,3/8,1/2

モジュラF. R. L./圧力制御機器 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » モジュラF. R. L./圧力制御機器
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ型式仕様
モジュラタイプエアコンビネーションAC-D※1
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ25A-AF-Dエアフィルタ
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ25A-AFM-Dミストセパレータ
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ25A-AFD-Dマイクロミストセパレータ
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ25A-AF-Aエアフィルタ
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ25A-AFM-Aミストセパレータ
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ25A-AFD-Aマイクロミストセパレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AR-Dレギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AR□K-D逆流機能付レギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AW-Dフィルタレギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AW□K-D逆流機能付フィルタレギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AWM-Dミストセパレータレギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AWD-Dマイクロミストセパレータレギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AR-Bレギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AR□K-B逆流機能付レギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AW-Bフィルタレギュレータ
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ)
ミストセパレータレギュレータ
25A-AW□K-B逆流機能付フィルタレギュレータ

圧縮空気清浄化機器 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 圧縮空気清浄化機器/クリーンエアフィルタ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ型式仕様
メンブレンエアドライヤ25A-IDG□A単体タイプ
基準露点 −40℃仕様/−60℃仕様
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AFF-D
AM-D
AMD-D
ラインフィルタ
ミストセパレータ
マイクロミストセパレータ
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AMK-D活性炭フィルタ
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AFFメインラインフィルタ
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AMミストセパレータ
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AMDマイクロミストセパレータ
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AMHプリフィルタ付
マイクロミストセパレータ

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » モジュラタイプF.R.L/.エアコンビネーション
    ・フラットで一体感のあるデザイン
    ・視認性&耐環境性向上
     2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
     視認性向上:360°
    ・工具不要
     エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
    ・アタッチメント
     スペーサ:Y200-D、Y300-D、Y400-D
     ブラケット付スペーサ:Y200T-D、Y300T-D、Y400T-D
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AC20~60-D検索結果を表示
    AC20A~60A-D検索結果を表示
    AC20B~60B-D検索結果を表示
    AC20C~40C-D検索結果を表示
    AC20D~40D-D検索結果を表示
名称シリーズ管接続口径
エアフィルタ・レギュレータ・
ルブリケータ
AC20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
フィルタレギュレータ・
ルブリケータ
AC20A~60A-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・レギュレータAC20B~60B-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・ミストセパレータ・
レギュレータ
AC20C~40C-D1/8,1/4,3/8,1/2
フィルタレギュレータ・
ミストセパレータ
AC20D~40D-D1/8,1/4,3/8,1/2

ラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
活性炭フィルタ AMK 

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・モジュラ接続タイプ
    ・圧縮空気清浄等級:ISO8573
    ・面間・奥行寸法30%削減
    ・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
    ・処理流量50%増加
    ・工具不要
     エレメント交換時の作業性向上
    ・透明ケースガード(2層構造)
    ・色で識別可能なエレメント
    ・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ラインフィルタ AFF
    ミストセパレータ AM
    マイクロミストセパレータ AMD
    活性炭フィルタ AMK 
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    ラインフィルタAFF検索結果を表示
    ミストセパレータAM検索結果を表示
    マイクロミストセパレータAMD検索結果を表示
    活性炭フィルタAMK検索結果を表示
種類シリーズろ過度(μm)出口側
オイルミスト濃度
定格流量
(L/min[ANR])
管接続口径
ラインフィルタAFF1.0(捕集効率99%)-300~37001/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
ミストセパレータAM0.1(捕集効率99%)1(≒0.8ppm)以下300~37001/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
マイクロミストセパレータAMD0.01(捕集効率99.9%)0.1(≒0.08ppm)以下300~37001/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
活性炭フィルタAMK-0.003(≒0.0025ppm)以下300~37001/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

Go Top