WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に435件のヒットがありました。


ステンレススピードコントローラ (エルボタイプ) ASG

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・材質:SUS316
     シール材:特殊FKM
     シートリング:SUS303
    ・適用チューブ材質
     FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
エルボタイプASGM5~1/2φ4~φ12

インラインタイプ AS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・パネルマウント取付追加 [New]
     工具不要、設置工数削減
    ・さまざまな作業工数の削減に貢献
     簡単プッシュロック式
     ハンドル外径:約2倍に拡大
    ・流量の再現性が向上
    ・軽量化:質量約27%Down
    ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプAS1002F~AS4002F-φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

フッ素樹脂チューブ TL/TIL

管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TL/TIL4,6,8,10,12,191/8'',3/16'',1/4'',3/8'',1/2'',3/4'',1''半透明

ソフトポリウレタンフラットチューブ多心・多色 TUS

管継手&チューブ » チューブ
シリーズチューブ外径芯数使用流体
TUSφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑半透明、イエローブラウン2芯、3芯 4芯、5芯空気

SUS316ワンタッチ管継手 KQG2

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
    ・小型、軽量。
    ・使用流体温度:-5~150℃
    ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
    ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
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
  • SUS316ワンタッチ管継手 KQG2
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    KQG2ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,
    φ12,φ16
    検索結果を表示
    KQG2インチφ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',
    φ3/8'',φ1/2''
    検索結果を表示
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KQG2ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,
φ12,φ16
M5
R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2
KQG2インチφ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',
φ3/8'',φ1/2''
UNF10-32
NPT1/8,1/4,3/8,1/2

ISO規格準拠 薄形シリンダ C55/CD55

ISO規格準拠製品 » エアシリンダ
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
    ・ISO規格(21287)準拠
    ・4面に小型オートスイッチ取付可能。
    ・オートスイッチ付(CD55シリーズ:CD55)

    ※標準形複動片ロッドC55は2025年6月に生産終了予定です。
     C55-Zをご選定願います。▶詳細はこちら
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形C55複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

ピンクランプシリンダ C(L)KQG/C(L)KQP

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・クランプと位置決めが同時。
    ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類)
    ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。
    ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
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
  • ピンクランプシリンダ C(L)KQG/C(L)KQP
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    標準形
    (標準磁石内蔵形)
    CKQG検索結果を表示
    標準形
    (強力磁石内蔵形)
    CKQP検索結果を表示
    ロック付
    (標準磁石内蔵形)
    CLKQG検索結果を表示
    ロック付
    (強力磁石内蔵形)
    CLKQP検索結果を表示
種類シリーズガイドピン形状チューブ内径(mm)
標準形
(標準磁石内蔵形)
CKQG丸型
ダイヤ型
50
標準形
(強力磁石内蔵形)
CKQP丸型
ダイヤ型
50
ロック付
(標準磁石内蔵形)
CLKQG丸型
ダイヤ型
50
ロック付
(強力磁石内蔵形)
CLKQP丸型
ダイヤ型
50

ハイパワーシリンダ RHC

エアシリンダ » 特殊シリンダ
    ・汎用シリンダ(当社CG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
    ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
    ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
         水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
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
  • ハイパワーシリンダ RHC
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形RHC複動検索結果を表示
    耐水性向上+潤滑保持機能付RHC-XC93複動検索結果を表示
  • ハイパワーシリンダ RHC

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC93 オーダーメイド 耐水性向上+潤滑保持機能付 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形RHC複動20,25,32,40,50,63,80,100
耐水性向上+潤滑保持機能付RHC-XC93複動32,40

ロック付シリンダ CNS/CDNS

エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
     (両方向ロック)
    ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
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
  • ロック付シリンダ CNS/CDNS
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CNS複動片ロッド検索結果を表示
  • ロック付シリンダ CNS/CDNS
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
    -XC14 簡易特注 トラニオン金具の取付位置変更 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)ロック機構
標準形CNS複動片ロッド125,140,160スプリングロック

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPW

エアシリンダ » ガイド付シリンダ
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
  • ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPW
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    基本形MGPW複動検索結果を表示
  • ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPW

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC56 オーダーメイド ノックピン穴付 PDF
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
基本形すべり軸受・ボールブッシュ
高精度ボールブッシュ
MGPW複動20,25,32,40,50,63

Go Top