キーワード検索に435件のヒットがありました。
Sカプラー KK130
管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
-
・Cv値:34%アップ※
・プラグ挿入力:22%(20N)低減※
・軽量:14%(12g)削減※
※従来品:KK13シリーズ比較
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ(R, NPT) |
---|---|---|
KK130 | φ6,φ8,φ10,φ12 φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRF
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » フッ素樹脂製レギュレータ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力制御機器
圧力制御機器 » レギュレータ

-
・接液部材質
ボディ:New PFA
ダイヤフラム:PTFE
・推奨量大流量:20L/min(SRF50)
(入口圧力:0.3MPa、流体:水)
シリーズ | 型式 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|
SRF | 継手一体型 | φ4~φ19 | φ1/8~φ3/4 | 0.02~0.4 |
SRF | ナット付 | 継手サイズ:2~6 | 継手サイズ:2~6 | 0.02~0.4 |
SRF | チューブ出し | - | チューブ外径 φ1/4~φ3/4 | 0.02~0.4 |
真空用フリーマウントシリンダ ZCUK
真空用機器 » 真空システム用関連機器
-
・コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します。
・標準真空パッド(ø2~ø50)取付可能。
シリーズ | チューブ内径 (mm) | 真空パッド経 | ストローク (mm) |
---|---|---|---|
ZCUK | 10,16,20,25,30 | φ2~φ50 | 5~50 |
ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB
真空用機器 » エアサクションフィルタ
シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | 流量 L/min(ANR) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|---|
ZFB10 | φ4,φ6 | φ3/16,φ1/4 | 10~20 | 30 |
ZFB20 | φ6,φ8 | φ1/4 | 30~50 | 30 |
ZFB30 | φ8,φ10 | φ3/8 | 75 | 30 |
ZFB40 | - | φ1/2 | 100 | 30 |
ISOシリンダ/エアシリンダ無調整エアクッションタイプ C85-X3242/C75-X3242
ISO規格準拠製品 » エアシリンダエアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
-
・ラバークッション付と比較し
衝撃の小さい滑らかな停止を実現
・衝撃音の低減
・クッションニードルの調整作業が不要
・サイクルタイム短縮
エアクッション+ラバークッション構造により、
エアクッションよりサイクルタイムの短縮が可能
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
ISOシリンダ/標準形 | C85-X3242 | 複動片ロッド | 20,25 |
エアシリンダ/標準形 | C75-X3242 | 複動片ロッド | 32,40 |
バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM
エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ-
・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。
・不回転精度±0.1°以下。
・耐横荷重2~3倍(※CDQ2シリーズとの比較)
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。
・省工数、省スペース、省エネルギー。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 構成機器 シリンダ | 構成機器 バルブ |
---|---|---|---|---|---|
標準形 | CVQM | 複動 | 32,40,50,63 | CQM | SY3000相当 |
ハイストッパシリンダ RS2H
エアシリンダ » ストッパシリンダ-
・質量 最大22%削減(RS1Hとの比較)
・シリンダチューブ長さ 最大9mm短縮
(RS2H63-30ストロークの場合)
・パレットをソフトに停止。
・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。
・ロックリリース仕様(-XC102)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
フランジ形 | RS2H | 複動 複動バネ入り 単動引込み | 50,63,80 |
オフセットピンシフトシリンダ CDQ2B-X2839
エアシリンダ » ピンシフトシリンダアーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ
-
・オフセット荷重に対応した高剛性
・高剛性高精度
プレート出端時振れ量±0.1mm以下
・3方向のポート位置が選択可能
・2方向の取付が可能
・コイルスクレーパを標準装備
・オートスイッチ取付可能
形式 | シリーズ | チューブ内径(mm) | ストローク(mm) |
---|---|---|---|
オフセットピンシフトシリンダ | CDQ2B-X2839 | 32, 40, 50 | 25, 50, 75 |