WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に141件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


真空パッド/長円形パッド ZP/ZP2

真空用機器 » 真空パッド
    ・長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
    ・パッド形状:長円平形
    ・取付接続:おねじ、めねじ
    ・真空取出方向:縦、横
    ・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
    ・バッファ:なし、あり
     バッファストローク(mm):[ZP] 6, 10, 15, 20, 25
     バッファストローク(mm):[ZP2] 10, 20, 30, 40, 50
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP長円平形2×4, 3.5×7, 4×10
ZP2長円平形3.5×7,
4×10, 4×20, 4×30,
5×10, 5×20, 5×30,
6×10, 6×20, 6×30,
8×20, 8×30

真空用フィルタ AFJ

真空用機器 » 真空システム用関連機器
真空用機器 » エアサクションフィルタ
    ・真空機器のトラブルを未然に防止!
    ・ろ過度:5,40,80μm
    ・大流量:max.660L/min(ANR)
    ・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
    ・水滴除去が可能
    ・透明ケースガードでケース全周をカバー
シリーズ接続口径推奨流量L/min
(ANR)
ろ過度
AFJ1/8,1/4,3/8,1/2180,380,6605,40,80

直線形真空エジェクタ ZU□A

真空用機器 » 真空エジェクタ
    ・小型・軽量
     外形寸法:ø10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
    ・ポート接続口径
     ø4,ø6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、ø5/32″
    ・到達真空圧力(kPa)
     Sタイプ:-90、-87、-85
     Lタイプ:-48、-40
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
  • 直線形真空エジェクタ ZU□A
    取扱説明書
    シリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZU03□A0.3検索結果を表示
    ZU04□A0.4検索結果を表示
    ZU05□A0.5検索結果を表示
    ZU07□A0.7検索結果を表示
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
Sタイプ
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
Lタイプ
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
ZU03□A0.31.83.44.22〜8
ZU04□A0.43.25.87.72〜10
ZU05□A0.5713142〜13
ZU07□A0.71116282〜20

フリーマウントシリンダ CU/CDU

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
    ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
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
  • フリーマウントシリンダ CU/CDU
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CU複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CU単動(押・引)検索結果を表示
    標準形CUW複動両ロッド検索結果を表示
    ロッド回り止め形CUK複動片ロッド検索結果を表示
    ロッド回り止め形CUK単動(押・引)検索結果を表示
    ロッド回り止め形CUKW複動両ロッド検索結果を表示
    ロングストローク標準形CU複動片ロッド検索結果を表示
    ロングストローク
    ロッド回り止め形
    CUK複動片ロッド検索結果を表示
    エアクッション付CU-A複動片ロッド検索結果を表示
    真空用ZCUK複動片ロッド
  • フリーマウントシリンダ CU/CDU

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XB7 オーダーメイド 耐寒シリンダ(-40~70℃) PDF
    -XB9 オーダーメイド 低速シリンダ(10~50mm/s) PDF
    -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF
    -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF
    -XC19 オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ対応) PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
    -XC34 オーダーメイド 回り止めプレートにワーク取付用ねじ付(ロッド先端突出なし) PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CU複動片ロッド6,10,16,20,25,32
標準形CU単動(押・引)6,10,16,20,25,32
標準形CUW複動両ロッド6,10,16,20,25,32
ロッド回り止め形CUK複動片ロッド6,10,16,20,25,32
ロッド回り止め形CUK単動(押・引)6,10,16,20,25,32
ロッド回り止め形CUKW複動両ロッド6,10,16,20,25,32
ロングストローク標準形CU複動片ロッド6,10,16,20,25,32
ロングストローク
ロッド回り止め形
CUK複動片ロッド6,10,16,20,25,32
エアクッション付CU-A複動片ロッド20,25,32
真空用ZCUK複動片ロッド10,16,20,25,32

3ポートソレノイドバルブ V100

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)
    ・コイル温度上昇値:1℃(標準タイプ/節電回路付)
    ・マニホールド型式:VV100-S41
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
  • 3ポートソレノイドバルブ V100
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    V100標準検索結果を表示
    V100大流量検索結果を表示
    V100大流量:Uタイプ検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ V100
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    V100標準検索結果を表示
    V100大流量検索結果を表示
    V100大流量:Uタイプ検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ V100
    マニホールド仕様書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    V100標準検索結果を表示
    V100大流量検索結果を表示
    V100大流量:Uタイプ
シリーズタイプ流量特性
2→3
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3
b
流量特性
2→3
Cv
消費電力(W)真空使用可能
V100標準0.0370.110.0080.35(標準)
0.1(節電回路付)
-100kPa
V100大流量0.0760.070.0161-100kPa
V100大流量:Uタイプ0.160.180.0380.35(節電回路付)-100kPa

3ポートソレノイドバルブ VZ100

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・真空使用可能 (VZ100)
    ・パイロット弁の排気対策が不要 (集合排気形:VZ300M 、500M)
    ・セレクタ弁、デバイダ弁としても使用可能 (外部パイロット形:VZ300R、500R)
    ・マニホールド型式:VV3Z1,VV4Z1
シリーズ流量特性
2→3(A→P)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→P)
b
流量特性
2→3(A→P)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VZ1000.190.0710.0421.8-100kPa

絞り弁付真空破壊バルブ SY3A□R SY5A□R

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
真空用機器 » 真空破壊弁ユニット
    ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
    ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
    ・同一マニホールドバルブに標準バルブと混載可能。
     ※単独EXH.スペーサ使用時
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
シリーズ
SY3A□R
SY5A□R

真空用ウォータセパレータ AMJ-D

真空用機器 » 真空システム用関連機器
    ・真空ライン中の水滴を除去
     真空用機器の故障を未然に防止
    ・質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg←AMJ4000:0.6kg)
    ・水滴除去率:99%以上
    ・2層構造で優れた耐環境性
     透明ケースガードでケース全周をカバー
     優れた視認性 : 360°
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
  • 真空用ウォータセパレータ AMJ-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMJ-D検索結果を表示
シリーズ接続口径推奨流量L/min
(ANR)
使用圧力範囲水滴除去率
AMJ-D1/4,3/8,1/2,3/4,1200,350,500−100〜0kPa99%

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW/禁油(オプション)

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ
    ・空気・中真空・水用
    ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、黄銅、SUS
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
    ・IP65
    ・禁油(オプション)
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
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径
VDW10/20N.C.φ3.2, φ4, φ6, M5, 1/8φ1~φ3.2

アルミ製ワンタッチ着脱 高真空L型バルブ XLAQ・XLDQ

高真空機器 » 高真空バルブ
半導体業界向機器 » 排気ライン
半導体業界向機器 » N2ガス/エア供給ライン
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
シリーズ操作方式軸シール
方式
弁形式材質フランジ
サイズ
XLAQエア
オペレート
ベローズシール単動
(N.C.)
ボディ:アルミ
ベローズ:SUS316L
16~50
XLDQエア
オペレート
ベローズシール
Oリングシール
単動
(N.C.)
ボディ:アルミ
ベローズ:SUS316L
40,50

Go Top