WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に141件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


防爆形3・5ポートソレノイドバルブ 50-VFE/VPE-X170

方向制御機器 » 防爆バルブ
    ・TS認証品 (台湾)
    ・Ex db Ⅱc T6...T5 Gb
    ・Ex tb Ⅲc T85℃...100℃ Db
    ・パイロット弁の排気対策が不要。
     (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000-X170])
    ・マニホールド化可能(50-VFE-X170)
    ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE-X170)
    ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
シリーズ型式有効断面積mm2 (Cv)消費電力(W)
50-VFE3000-X1705ポート18 (1.0)3.5
50-VFE5000-X1705ポート45 (2.5)3.5
50-VPE500-X1703ポート41.4 (2.3)3.5
50-VPE700-X1703ポート72 (4)3.5

3ポートソレノイドバルブ/高集積型ユニットマニホールド VV100

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・3ポート弁を1連に2個搭載したコンパクトマニホールド。
    ・コネクタ接続(プラグインコネクタ接続の場合)
    ・個別配線との混載が可能。
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/高集積型ユニットマニホールド VV100
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VV100検索結果を表示
シリーズ流量特性
2a/2b→3(E)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2a/2b→3(E)
b
消費電力(W)真空使用可能
VV1000.050.290.4(標準)
0.15(節電回路付)
-100kPa

3ポートソレノイドバルブ VQZ100/200/300

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・外部パイロット仕様にて真空での使用が可能。
    ・アルミ一体形マニホールド・DINレール搭載可能。
    ・マニホールド型式:VV3QZ12,VV3QZ15,VV3QZ22,VV3QZ25,
              VV3QZ32,VV3QZ35
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
  • 3ポートソレノイドバルブ VQZ100/200/300
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQZ100検索結果を表示
    VQZ200検索結果を表示
    VQZ300検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ VQZ100/200/300
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQZ100検索結果を表示
    VQZ200検索結果を表示
    VQZ300検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VQZ1000.560.300.140.35(標準)
0.9(高圧タイプ、
高速応答タイプ)
-100kPa
VQZ2001.70.360.450.35(標準)
0.9(高圧タイプ、
高速応答タイプ)
-100kPa
VQZ3003.00.330.720.35(標準)
0.9(高圧タイプ、
高速応答タイプ)
-100kPa

サクションガード FHG

油圧機器 » 油圧用機器
    ・捕集ダストのタンク内脱落防止。
    ・フラッシングオイルの交換不要。
    ・保守が簡単でエアの混入もありません。
    ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。
    ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
シリーズ接続口径定格流量 L/min使用圧力エレメントμm
(公称ろ過粒度)
FHG1/2B~3B18~450負圧マイクロメッシュ:
74,105,149

アルミ製高真空L型バルブ XL□

高真空機器 » 高真空バルブ
半導体業界向機器 » 排気ライン
    ・フッ素に強い。
    ・アウトガスが少ない。
    ・重金属汚染が少ない。

    ※XLA(V)/C/F(V)/Gのフランジサイズ16~80は2017年9月に
      モデルチェンジしました。

      XLA(V)-2/XLC-2/XLF(V)-2/XLG-2シリーズをご選定願います。
シリーズ操作方式弁形式軸シール
方式
用途フランジ
サイズ
XLAエア
オペレート
単動
(N.C.)
ベローズシールダストフリー
クリーン化
100・160
XLAV(電磁弁付)エア
オペレート
単動
(N.C.)
ベローズシールダストフリー
クリーン化
100・160
XLCエア
オペレート
複動ベローズシールダストフリー
クリーン化
100・160
XLCV(電磁弁付)エア
オペレート
複動ベローズシールダストフリー
クリーン化
100・160
XLFエア
オペレート
単動
(N.C.)
Oリングシール高速作動
高作動回数
(80)・100・160
XLFV(電磁弁付)エア
オペレート
単動
(N.C.)
Oリングシール高速作動
高作動回数
(80)・100・160
XLGエア
オペレート
複動Oリングシール高速作動
高作動回数
100・160
XLGV(電磁弁付)エア
オペレート
複動Oリングシール高速作動
高作動回数
100・160
XLDエア
オペレート
単動
(N.C.)
ベローズシール
Oリングシール
ダスト巻き上げ防止
ポンプの過負荷防止
25~160
XLDV(電磁弁付)エア
オペレート
単動
(N.C.)
ベローズシール
Oリングシール
ダスト巻き上げ防止
ポンプの過負荷防止
25~160
XLH手動手動ベローズシールダストフリー
クリーン化
16~50
XLS電磁式単動
(N.C.)
(ベローズバランス)エア不要
可搬装置用
16,25

汎用圧力スイッチ/スナップスイッチ式 ISG

スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式圧力スイッチ
シリーズ種類設定圧力範囲
ISG11□, 21□正圧0.02~0.3MPa
ISG12□, 22□正圧0.05~0.7MPa
ISG13□, 23□正圧0.1~1.0MPa
IS2761正圧0.1~1.0MPa
ISG19□, 29□真空圧-10~-100kPa

微差圧センサ PSE550

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
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
  • 微差圧センサ PSE550
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    PSE550真空圧検索結果を表示
  • 微差圧センサ PSE550
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    PSE550真空圧検索結果を表示
シリーズ種類定格差圧範囲
PSE550真空圧0~2kPa

バキュームフロー ZH-X226/-X249/-X338

真空用機器 » バキュームフロー
エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能
     ブロー:最大1,550L/min(ANR)
     バキューム:最大880L/min(ANR)
    ・用途例
     吸着搬送、クーラントブローにより切粉飛ばし、水滴の除去
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
シリーズ吸込流量
[L/min(ANR)]
吐出流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZH-X226405700297
ZH-X3388801,550570
ZH-X2498201,160340

協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTA 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを一体化
    ・角をなくし丸みを持たせた外観形状
    ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□-X1□-ASSISTA平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

非接触チャック XT661

真空用機器 » 特殊パッド
半導体業界向機器 » スリットバルブ・搬送
    ・ワークの非接触搬送をアシスト
    ・ワーク吸引可能距離:10mm
    ・2種のタイプを用意
     サイクロンタイプ:高リフト力:最大44N
     ベルヌーイタイプ:把持時のワーク振幅:±0.01mm以下