キーワード検索に0件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
スライダタイプ LE2FS□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ /マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS16□H | 50~500 | Max. 18 | Max. 800 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS25□H | 50~800 | Max. 40 | Max. 1200 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS32□H | 50~1000 | Max. 68 | Max. 1100 | 4,8,16,24 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS40□H | 150~1200 | Max. 80 | Max. 1200 | 5,10,20,30 |
寿命向上シリンダ C85/C75-XB24
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠-
・新技術により耐久性4倍以上
・メンテナンス回数の削減
・既存製品(ISOシリンダ C85、エアシリンダ C75 Series)と仕様、外形寸法
は同一
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
寿命向上 | C85-XB24 | 複動片ロッド | 8,10,12,16,20,25 |
寿命向上 | C75-XB24 | 複動片ロッド | 32,40 |
多段エジェクタ ZL1/ZL3/ZL6
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム-
・IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)New
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
・最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
・空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減
・質量最大60%削減
ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
※1 ブランチ仕様+ポート排気の場合
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZL1 | 1.2 | 100 | 57 |
ZL3M | 1.9 | 300※1 | 150 |
ZL3H | 1.5 | 300※1 | 135 |
ZL6M | 1.9×2 | 600※1 | 300 |
ZL6H | 1.5×2 | 600※1 | 270 |
弾性フィンガ MH-X7654
協働ロボット用グリッパ » 弾性フィンガロータリアクチュエータ/エアチャック » 弾性フィンガ
-
・ゴムシートフィンガにより不定形ワークを把持可能
・ワーク形状にならったフィンガの設計が不要
・狭ピッチで並んだワークの把持が可能
※弾性フィンガ取付アタッチメントはお客様にてご用意ください。
・材質
・シリコーンゴム(青色)
FDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
・EPDM(黒色)
シリーズ | 材質 | 色 |
---|---|---|
MH-AT1A090080E-X7654 | エチレンプロピレンゴム(EPDM) | 黒 |
MH-AT1A090080S-X7654 | シリコーンゴム | 青 |
電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11
電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様-
・最大可搬質量
サイズ80:水平→75kg, 垂直→70kg
サイズ100:水平→240kg, 垂直→200kg
・速度:5000mm/s
・最大加減速度:50000mm/s²
・駆動方式:ベルト
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量:水平 (kg) | 可搬質量:垂直 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
モータレス ベルト駆動 | LET80NNS-X11 | 300~3000 | MAX.75 | MAX.70 | MAX.5000 | 130 |
モータレス ベルト駆動 | LET100NNS-X11 | 300~3000 | MAX.240 | MAX.200 | MAX.5000 | 240 |
アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□
ロータリアクチュエータ/エアチャック » オートスイッチスイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
-
・アクチュエータのストローク位置に応じたアナログ電圧を出力
・1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
繰返し精度:±20mV(ストローク換算±0.1mm)
判別可能寸法差:0.2mm
※高分解能範囲における値です。
ストローク換算値はアクチュエータにより異なります。
※エアチャックにおいては、フィンガ片側における値となります。
把持するワーク寸法へ換算する場合、2倍の値となります。
・アクチュエータから離れた場所で検出位置の表示/設定が可能
・アナログ電圧出力(1〜5V)
・アナログオートスイッチ単体でも使用可能
・設定工数削減
・スイッチの取付位置の微調整不要
・狭所・可動部でも調整が容易
・生産性向上
・チャックの全開~把持~把持ミスを検出
・リード線断線リスクを低減
・予防保全
・チャックの爪摩耗を表示
・日常点検の見える化(原点位置/把持位置)
シリーズ | 種類 | 内容 |
---|---|---|
D-MH1AD(V) | アナログオートスイッチ | アナログ出力センサ(1~5V) |
D-MH1BN | 表示設定器 | デジタル表示設定器 NPN2出力 |
D-MH1BP | 表示設定器 | デジタル表示設定器 PNP2出力 |
ステンレスシリンダ CM5□
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・外部部品ステンレス鋼使用
シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステン
レス鋼
・コンパクト・軽量(コンパクトタイプ)
全長21%短縮※ 175mm→139mm
質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg
※既存製品CG5・S ø32, 50ストロークと比較
・水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)
※標準品CM2シリンダと比較
食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用
パッキン材質:FKM, NBR選択可能
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CM5 コンパクトシリーズ | 複動 | 20, 25, 32, 40 |
標準形 | CM5□R/V 耐水性向上タイプ | 複動 | 20, 25, 32, 40 |
電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ-
・最大可搬質量:240kg(サイズ100)/75kg(サイズ80)
・ストローク:~3000mm(標準)
・最大速度(mm/s):2160(サイズ80)、4000(サイズ100)
・最大加減速度(mm/s2):20000
・ベルト交換時のメンテナンス性向上
・無接点オートスイッチ取付可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 相当リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LET80-X11 | 300~3000 | 75 | 2160 | 43.33,26,14.44 |
ACサーボモータ | LET100-X11 | 300~3000 | 240 | 4000 | 80,48,26.67,16 |
コンパクトスライド MXH2
エアシリンダ » テーブル付シリンダ-
・ø25を追加
ø20と同一幅寸法で許容モーメントは最大1.4倍
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減
ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)
ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)
ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)
・最大標準ストローク150mm(ø20、φ25の場合)
・質量 最大6%削減(194g→182g)
・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MXH2 | 複動 | 6,10,16,20,25 |
ロータリテーブル 11-MSQ
クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 ロータリアクチュエータ共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 ロータリアクチュエータバリエーション/機種選定 グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 ロータリアクチュエータバリエーション/機種選定 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|
11-MSQ | ダブル | 10,20, 30,50 | 0~190° |