キーワード検索に15件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器-
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
シリーズ | 適用コンビネーション |
---|---|
ITV1100 | AF20-D |
ITV2100 | AF30-D |
ITV3100 | AF40-D |
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.6 | 0.19 | φ50 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 3.6 | 0.17 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 5.9 | 0.20 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
F.R.L.コンビネーション AC
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・フラットで一体感のあるデザイン
・視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
・工具不要
エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
名称 | シリーズ | 管接続口径 |
---|---|---|
エアフィルタ・レギュレータ・ ルブリケータ | AC20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 |
フィルタレギュレータ・ ルブリケータ | AC20A~60A-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 |
エアフィルタ・レギュレータ | AC20B~60B-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 |
エアフィルタ・ミストセパレータ・ レギュレータ | AC20C~40C-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
フィルタレギュレータ・ ミストセパレータ | AC20D~40D-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
モジュラF. R. L./圧力制御機器 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » モジュラF. R. L./圧力制御機器
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
モジュラタイプエアコンビネーション | AC-D※1 | |
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ | 25A-AF-D | エアフィルタ |
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ | 25A-AFM-D | ミストセパレータ |
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ | 25A-AFD-D | マイクロミストセパレータ |
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ | 25A-AF-A | エアフィルタ |
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ | 25A-AFM-A | ミストセパレータ |
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ | 25A-AFD-A | マイクロミストセパレータ |
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ) ミストセパレータレギュレータ | 25A-AR-D | レギュレータ |
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ) ミストセパレータレギュレータ | 25A-AR□K-D | 逆流機能付レギュレータ |
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ) ミストセパレータレギュレータ | 25A-AW-D | フィルタレギュレータ |
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ) ミストセパレータレギュレータ | 25A-AW□K-D | 逆流機能付フィルタレギュレータ |
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ) ミストセパレータレギュレータ | 25A-AWM-D | ミストセパレータレギュレータ |
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ) ミストセパレータレギュレータ | 25A-AWD-D | マイクロミストセパレータレギュレータ |
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ) ミストセパレータレギュレータ | 25A-AR-B | レギュレータ |
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ) ミストセパレータレギュレータ | 25A-AR□K-B | 逆流機能付レギュレータ |
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ) ミストセパレータレギュレータ | 25A-AW-B | フィルタレギュレータ |
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ) ミストセパレータレギュレータ | 25A-AW□K-B | 逆流機能付フィルタレギュレータ |
モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » モジュラタイプF.R.L/.エアコンビネーション
-
・フラットで一体感のあるデザイン
・視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
・工具不要
エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
・アタッチメント
スペーサ:Y200-D、Y300-D、Y400-D
ブラケット付スペーサ:Y200T-D、Y300T-D、Y400T-D
安全上のご注意 F.R.L/共通注意事項 製品選定ガイド 特定開発品情報 特長 グリーン対応(RoHS) 新旧モジュラ連結用スペーサおよびブラケット付スペーサ取付可否一覧 関連機器 国際規格(ISO8573-1:2010)
名称 | シリーズ | 管接続口径 |
---|---|---|
エアフィルタ・レギュレータ・ ルブリケータ | AC20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 |
フィルタレギュレータ・ ルブリケータ | AC20A~60A-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 |
エアフィルタ・レギュレータ | AC20B~60B-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 |
エアフィルタ・ミストセパレータ・ レギュレータ | AC20C~40C-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
フィルタレギュレータ・ ミストセパレータ | AC20D~40D-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
3色表示デジタルフロースイッチ PF3A7/8□H(-L)
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
・IO-Linkに対応(-Lの場合)
・4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチを用意。
(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能[PF3A8□H(-L)の場合]
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 適用コンビネーション | 流量レンジ(L/min) |
---|---|---|
PF3A701H(-L) PF3A801H-L | AC30-D | 1000 |
PF3A702H(-L) PF3A802H-L | AC40-D | 2000 |
OSHA規格対応鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS□-D/VHS□W-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・流量特性の向上:最大88%向上(VHS40-04-Dの時)
・省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
・OSHA(アメリカ労働安全衛生局)規格に対応
・圧力降下低減による省エネ
圧力降下:最大73%改善
シリーズ | 接続口径 | 適用コンビネーション |
---|---|---|
VHS20(W)-D | 1/8,1/4 | AC20-D |
VHS30(W)-D | 1/4,3/8 | AC30-D |
VHS40(W)-D | 1/4,3/8,1/2 | AC40-D |
VHS40(W)-06-D | 3/4 | AC40-06-D |
VHS50(W)-D | 3/4,1 | AC50-D, AC60-D |
5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000-X990
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・省スペース・配管工数の削減が可能
・流量特性C[dm3(/ s·bar)]
SY3000:1.6、SY5000:3.6
・上配管形/横配管形
シリーズ | 適用コンビネーション |
---|---|
SY3000-X990 | AC30-D |
SY5000-X990 | AC40-D |
3ポート残圧排気弁 VP546E/746E
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・流量特性 C[dm3/ (s·bar)]
VP546E:7.5
VP746E:12.6
・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
・消費電力:0.35W(ランプなし)
・パイロット流路にチェック弁内蔵
(一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
シリーズ | 適用コンビネーション |
---|---|
VP546E | AC30-D |
VP746E | AC40-D |