サーモチラー(循環液温調装置)
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500mm、40kg(HRS012/018/024)
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。

※貸出サンプルをご用意しています。
 最寄りの営業所へお申し付けください。

 営業所一覧
【シリーズバリエーション】 HRS012〜060
・粉塵・飛沫水環境に対応
・電装部保護等級:IP54
・金属パネル
 外装部は全面金属パネル
 ステンレスパネルの選択が可能(オプション)
・大容量タンク(12L)の選択が可能(オプション)
・周囲温度:5~45℃
【シリーズバリエーション】 HRS-R
・軽量・コンパクト
・冷却能力:9kW
・温度安定性:±0.5℃
・設定温度範囲:5~35℃
・最高使用周囲温度:45℃
・電源:三相AC200~230V、AC380~415V、AC460~480V
【シリーズバリエーション】 HRS090
・ヒータ不要でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
・電源はEU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
・静音設計70dB(A)
・屋外設置:IPX4
・小型・省スペース

※貸出サンプルをご用意しています。
 最寄りの営業所へお申し付けください。

 営業所一覧
【シリーズバリエーション】 HRS100
HRS150
・3相 AC380~415V(50Hz)、3相 AC460~480V(60Hz)
・ヒータ不要でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
・屋外設置:IPX4
・小型・省スペース
【シリーズバリエーション】 HRS200
・消費電力53%削減
 トリプルインバータで抜群の省エネ効果!
・冷却能力:9.5kW(空冷)、11.0kW(水冷)
・温度安定性:±0.1℃
・温度設定範囲:5℃〜40℃

※貸出サンプルをご用意しています。
 最寄りの営業所へお申し付けください。

 営業所一覧
【シリーズバリエーション】 HRSH090
・トリプルインバータで抜群の省エネ効果!
・屋外設置:防滴型(IPX4)
・最高使用周囲温度 45℃
・最低使用周囲温度 -20℃(空冷式の場合)
・温度安定性 ±0.1℃(負荷安定時)
・省スペース、軽量280kg(25kWタイプ)
・CEマーキング、ULに適合

※貸出サンプルをご用意しています。
 最寄りの営業所へお申し付けください。

 営業所一覧
【シリーズバリエーション】 HRSH
・トリプルコントロールで大きな省エネ!
 消費電力33%省エネ
・小型・軽量 32kg (AC100V仕様)
・メンテナンスフリー:マグネットポンプ
・静音設計:55dB(A)

※貸出サンプルをご用意しています。
 最寄りの営業所へお申し付けください。

 営業所一覧
【シリーズバリエーション】 HRSE
・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
・省スペース/省配線
 設置面積22%削減
 電源系統:1系統でOK
・省エネルギー
 省エネ 消費電力30%削減
・タッチパネルを採用
・電源:三相AC380〜415V(50/60Hz)
    三相AC460~480V(60Hz)
【シリーズバリエーション】 HRL100
HRL200
HRL300
・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
・省スペース/省配線
 設置面積21%削減
 電源系統:1系統でOK
・省エネルギー
 省エネ 消費電力17%削減
【シリーズバリエーション】 HRLE090
・ラックに設置したまま作業可能
 フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能。
・省スペース:19インチラックに複数台搭載
・冷却能力:1.1/1.2/1.8/2.4/3.0/5.1kW(60Hz)
・温度安定性:±0.1℃
・グローバル電源
 単相AC100V(50/60Hz)/単相AC115V(60Hz)
 単相AC200~230V(50/60Hz)


※貸出サンプルをご用意しています。
 最寄りの営業所へお申し付けください。

 営業所一覧
【シリーズバリエーション】 HRR
・DCインバータ冷凍機とインバータポンプで
 さらに大幅な省エネを実現。
・省エネ
 冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に
 応じてインバータ制御
 消費電力:Max65%削減
 放熱水量:Max67%削減
・高性能
 温度安定性:±0.1℃(負荷安定時)
 冷却時間:Max46%短縮(当社比)
・使用冷媒:R410A(HFC)/R448A(HFC/HFO)
【シリーズバリエーション】 HRZ-F
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ
 セス装置に実績多数。
・各種安全規格に対応。
・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。

※貸出サンプルをご用意しています。
 最寄りの営業所へお申し付けください。

 営業所一覧

※HRZシリーズは2022年12月に生産終了予定です。
 HRZ-Fシリーズをご選定願います。
【シリーズバリエーション】 HRZ
・HRZシリーズの高機能に加え、DCインバータコンプレッサ採用で、省エネルギーを達成。
・広い温度範囲、冷却能力範囲を1台でカバー。
・イノベーションサイクルの短い半導体装置などに対応し、プロセス条件の変化に柔軟に
 対応可能。
・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。

※貸出サンプルをご用意しています。
 最寄りの営業所へお申し付けください。

 営業所一覧

※HRZシリーズは2022年12月に生産終了予定です。
 HRZ-Fシリーズをご選定願います。
【シリーズバリエーション】 HRZ
・1台のチラーで2系統を個別に温調可能。
・ダブルインバータ:DCインバータ冷凍機とインバータポンプで大幅な省エネを実現。
・省スペース:設置面積23%削減。
・省配線・省配管・省工数:電源ケーブル1本、放熱水配管は1系統。
・SEMI規格適合、CEマーキング。
【シリーズバリエーション】 HRZD
・工場内循環水との直接熱交換器。
・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ
 セス装置に実績多数。
・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
・インバータタイプの選択可能。

※貸出サンプルをご用意しています。
 最寄りの営業所へお申し付けください。

 営業所一覧
【シリーズバリエーション】 HRW