環境
電動アクチュエータ/スライダタイプ耐塵・防滴性向上
LEFSW
-
・スライダタイプ製品で防塵・防滴(IP65相当※1)を実現。
特殊耐摩耗シールバンドを新開発。
特殊耐摩耗シールバンドを底面側に設置することで塵埃、水の内部浸入を
低減。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載。
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
・可搬質量:最大65kg
・ストローク:最大1200mm(サイズ40)
※1 本製品のIP65相当について
本製品はモータ部においてIP65相当の耐塵・防滴性能を有しています。
アクチュエータ部には開口部があるため、アクチュエータ本体部の
保護等級IP65を保証するものではありません。
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW16E | 50〜500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW25E | 50〜800 | MAX.30 | MAX.750 | 6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW32E | 50〜1000 | MAX.50 | MAX.850 | 8,16,24 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW40E | 150〜1200 | MAX.65 | MAX.800 | 10,20,30 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)仕様 LEY-X8
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY25-X8 | 30~400 | MAX.452 | MAX.400 | 3,6,12 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY32-X8 | 30~500 | MAX.707 | MAX.400 | 4,8,16 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY40-X8 | 30~500 | MAX.1058 | MAX.400 | 4,8,16 |
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)
仕様 LEY-X7
-
・保護構造:IP65相当/IP67相当
・最大ストローク500mm※まで対応可能
※サイズ32、40の場合
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY25-X7 | 30~400 | MAX.452 | MAX.300 | 3,6,12 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY32-X7 | 30~500 | MAX.707 | MAX.300 | 4,8,16 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY40-X7 | 30~500 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
サーボモータ (DC24V) | LEY25A-X7 | 30~400 | MAX.130 | MAX.300 | 3,6,12 |
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY25-X5 | 30~400 | MAX.452 | MAX.400 | 3,6,12 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY32-X5 | 30~500 | MAX.707 | MAX.400 | 4,8,16 |
サーボモータ (DC24V) | LEY25A-X5 | 30~400 | MAX.130 | MAX.400 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEY25S-X5 | 30~400 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEY32S-X5 | 30~500 | MAX.588 | MAX.1200 | 5,10,20 |
ACサーボモータ | LEY63□□□-□P | 100~800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 5,10,20 |
ACサーボモータ (モータストレート) | LEY25DS-X5 | 30~400 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
ACサーボモータ (モータストレート) | LEY32DS-X5 | 30~500 | MAX.736 | MAX.1000 | 4,8,16 |
ACサーボモータ (モータストレート) | LEY63D□□-□P | 100~800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 5,10,20 |
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEFS
クリーンシリーズ
LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・最大可搬質量:60kg
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
LEFSシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 可搬 質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS16 | 50~ 500 | MAX.14 | MAX.500 | 5,10 |
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS25 | 50~ 600 | MAX.25 | MAX.500 | 6,12 |
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS32 | 50~ 800 | MAX.45 | MAX.500 | 8,16 |
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS40 | 150~ 1000 | MAX.55 | MAX.500 | 10,20 |
サーボモータ (DC24V) | 11-LEFS16A | 50~ 500 | MAX.10 | MAX.500 | 5,10 |
サーボモータ (DC24V) | 11-LEFS25A | 50~ 600 | MAX.18 | MAX.500 | 6,12 |
ACサーボモータ (100W/200W/400W) | 11-LEFS25S | 50~ 600 | MAX.20 | MAX.900 | 6,12 |
ACサーボモータ (100W/200W/400W) | 11-LEFS32S | 50~ 800 | MAX.45 | MAX.1000 | 8,16 |
ACサーボモータ (100W/200W/400W) | 11-LEFS40S | 150~ 1000 | MAX.60 | MAX.1000 | 10,20 |
電動アクチュエータ/LEF用サポートガイド 11-LEFG
クリーンシリーズ
・オーバーハング量の多いワーク等を支えるためのサポートガイドをご用意致しました。
・LEFシリーズ/ボディ部と外形寸法が同寸法のため設置が容易で設計、組付工数の削減に貢献。
・シールバンド標準装備のため、グリースの飛散・外部からの異物混入を防止。
駆動方式 | 型式 | ストローク (mm) |
---|---|---|
ボールねじ駆動/S | 11-LEFG16-S | 50~500 |
ボールねじ駆動/S | 11-LEFG25-S | 50~600 |
ボールねじ駆動/S | 11-LEFG32-S | 50~800 |
ボールねじ駆動/S | 11-LEFG40-S | 150~1000 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEJS
クリーンシリーズ
・薄形低重心:高さ寸法 約36%減(32mm減)
・最大可搬質量:85kg
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
・最大加減速度:20000mm/S2
・クリーン仕様
・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 可搬 質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | 11-LEJS40 | 200~ 1200 | MAX. 55 | MAX. 1200 | 8,16 |
ACサーボモータ | 11-LEJS63 | 300~ 1500 | MAX. 85 | MAX. 1200 | 10,20 |
電動アクチュエータ 25A-
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/ステップモータ、サーボモータ JXC□/LEC□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/ACサーボモータ LECS□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/ACサーボモータ LECY□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEJS | 高剛性スライダタイプ/ACサーボモータ LECS□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEJS | 高剛性スライダタイプ/ACサーボモータ LECY□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEY | ロッドタイプ/ステップモータ、サーボモータ JXC□/LEC□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEY | ロッドタイプ/ACサーボモータ LECS□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEY | ロッドタイプ/ACサーボモータ LECY□対応 |