WEBカタログ




サーモチラー(循環液温調装置)
サーモチラー/ベーシックタイプ HRSE
![]() |
・トリプルコントロールで大きな省エネ!
消費電力33%省エネ ・小型・軽量 32kg (AC100V仕様) ・メンテナンスフリー:マグネットポンプ ・静音設計:55dB(A) ※貸出サンプルをご用意しています。 最寄りの営業所へお申し付けください。 営業所一覧 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 設定温度 範囲 |
冷却能力 | 温度 安定性 |
冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSE | 10~30℃ |
1.2kW, 1.6kW, 2.2kW (60Hzの場合) |
±2.0℃ | 空冷冷凍式 |
清水 エチレングリコール水溶液(15%) |
サーモチラー/ベーシックタイプHRSE
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
HRSE |
|

■小型・軽量32kg(AC100V 仕様)

■冷却能力:1.2、1.6、2.2kW
■最高使用周囲温度:40℃(AC200V仕様)
■温度設定範囲:10〜30℃
■温度安定性:±2.0℃
■メンテナンスフリー:マグネットポンプ
■静音設計:55dB(A)
■電源:AC100/200V(50/60Hz)
New AC230V(50/60Hz)
■安心のサービス

■循環液ライン用機器

マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: