薬液用バルブ
薬液用エアオペレートバルブ/継手一体型 LVC
-
・ボディ材質:New PFA
・同一形状のN.C./N.O./複動。
・流体温度100℃に対応。
・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 適用チューブ外径 | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVC | エアオペレートタイプ 継手一体型 | N.C./N.O./複動 | ミリ:3~25 インチ:1/8~1 | 4~22 |
薬液用エアオペレートバルブ/ねじ込み型 LVA
-
・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
・ダイヤフラム材質:PTFE,EPR,NBR選択可能。
・有機溶剤対応
ボディ:SUS、アクチュエータ部:ADC、バッファ:FKM/EPDM選択
・マニホールド型式:LLA2,LLA3,LLA4,LLA5
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 管接続口径 適用チューブ外径 | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVA | エアオペレートタイプ ねじ込み型 | N.C./N.O./複動 | 1/8~1 | 2~22 |
LVA | エアオペレートタイプ 有機溶剤対応 | N.C./N.O./複動 | ミリ:6~19 インチ:1/4~1 | 4~22 |
薬液用バルブ/手動タイプ(継手一体型/ねじ込み型) LVH
-
・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
・ロック式・ノンロック式に対応。
・有機溶剤対応
ボディ:SUS、アクチュエータ部:ADC、バッファ:FKM/EPDM選択
・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 管接続口径 適用チューブ外径 | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVH | 手動タイプ (継手一体型/ねじ込み型) | N.C. | ねじ込み型 1/8~1/2 継手一体型 ミリ:φ3~φ12 インチ:1/8~1/2 | 4~12 |
LVH | 手動タイプ 有機溶剤対応 | N.C. | ミリ:6~19 インチ:1/4~1 | 4~22 |
薬液用エアオペレートバルブ/小型タイプ LVD
-
・小型・省スペースタイプをラインナップ。
配管方向寸法MAX.29%短縮。
・ボディ材質:New PFA
・ダイヤフラム材質:PTFE
・アクチュエータ部材質:PPS,PVDF(LVD-F/FN)
注)チューブ出しはチューブ外径。
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 適用チューブ 外径 注) ミリ | 適用チューブ 外径 注) インチ | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|---|
LVD | 継手一体型 | N.C./N.O./複動 | 3~19 | 1/8~3/4 | 2~16 |
LVD | チューブ出し | N.C./N.O./複動 | 6~19 | 1/4~3/4 | 4~16 |
LVD-F/FN | LQ1継手一体型 | N.C./N.O./複動 | 3~25 | 1/8~1 | 4~22 |
LVD-F/FN | LQ3継手一体型 | N.C./N.O./複動 | 6~25 | 1/4~1 | 4~22 |
LVD-F/FN | チューブ出し | N.C./N.O./複動 | 6~25 | 1/4~1 | 4~22 |