ハイパワーシリンダ RHC
エアシリンダ » 特殊シリンダ
-
・汎用シリンダ(当社CG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
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
2D CADデータはこちら ハイパワーシリンダ RHC
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 RHC 複動 検索結果を表示 耐水性向上+潤滑保持機能付 RHC-XC93 複動 検索結果を表示 ハイパワーシリンダ RHC
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF -XC93 オーダーメイド 耐水性向上+潤滑保持機能付 PDF
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | RHC | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
耐水性向上+潤滑保持機能付 | RHC-XC93 | 複動 | 32,40 |