WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


協働ロボット用真空グリッパユニット ZXP7□21-X1
for ファナック、CRXシリーズ
for ファナック、CRXシリーズ
カテゴリ » 真空用機器 » 協働ロボット用グリッパユニット
![]() |
・Plug & Playですぐ使える
・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠 ・FANUC CRXプラグインソフト対応 |
その他資料 |
---|
シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 吸込流量 [L/min(ANR)] |
空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|---|
ZXP7□21-X1 |
平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 |
φ8~φ32 | 17 | 57 |
協働ロボット用真空グリッパユニット ZXP7□21-X1
for ファナック、CRXシリーズ
for ファナック、CRXシリーズ
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
ZXP7□21-X1 |
|

■圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
■真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、パッドを一体化
■取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
■FANUC CRXプラグインソフト対応
■FANUC CRXプラグインソフト対応
簡単なプログラミング
SMC製真空グリッパユニットのソフトをプラグインとして追加することで、専用の設定画面を表示したり、専用命令を実行できます。
SMCから提供するCRXプラグインソフトを保存したUSBメモリを制御装置に差込み簡単にインストールが可能です。
※CRXプラグインソフトはSMCホームページよりダウンロードして、お手持ちのUSBメモリに保存してください。