製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
ポリウレタンチューブ TU
管継手&チューブ » チューブノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TU・TIUB | φ2,φ4,φ6,φ8 φ10,φ12,φ16 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 黒、白、赤、青、黄、緑 透明、橙 他、全29色 | 空気、水 |
ソフトポリウレタンフラットチューブ多心・多色 TUS
管継手&チューブ » チューブシリーズ | チューブ外径 | 色 | 芯数 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TUS | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑半透明、イエローブラウン | 2芯、3芯 4芯、5芯 | 空気 |
ハードポリウレタンチューブ TUH
管継手&チューブ » チューブシリーズ | タイプ | 最高使用圧力 | チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|---|
TUH | 標準タイプ | 0.8MPa(20℃時) | φ4,φ6,φ8 φ10,φ12 | 黒、乳白、青、半透明 | 空気 |
TUH | 高圧タイプ | 1.0MPa(20℃時) | φ4,φ6,φ8 φ10,φ12 | 黒、乳白、青、半透明 | 空気 |
耐摩耗フラットチューブ多心・多色 TUZ
管継手&チューブ » チューブシリーズ | チューブ外径 | 色 | 芯数 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TUZ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、乳白、赤、青、黄、緑 | 2芯、3芯、4芯 5芯、6芯 | 空気 |
ポリウレタンフラットチューブ多心・多色 TU
管継手&チューブ » チューブノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズ | チューブ外径 | 色 | 芯数 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TU | φ2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑透明、橙 | 2芯、3芯、4芯 5芯、6芯 | 空気 |
FR2層ポリウレタンチューブ TRBU
管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)-
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・スパッタ発生雰囲気使用/難燃性(UL-94規格V-0相当)
・ナイロン系チューブに比べても復元性に優れています。
シリーズ | チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TRBU | φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気・水 |
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU
管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)アーク溶接工程向機器 » チューブ/管継手/駆動制御機器
-
・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることで耐スパッタ寿命が向上
(2層チューブの2倍)
・アーク溶接等の用途に対応。
・難燃性(UL-94規格V-0相当)
シリーズ | チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TRTU | φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気・水 |
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU
管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TAU | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒 | 空気 |