WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

45G型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)
    ・アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富なマニホールドオプション。
    ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
SY30001.10.300.26φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY50002.80.290.66φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY70004.50.271.1φ800.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY9000100.292.5φ1000.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY3001.10.300.26φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY5002.80.290.66φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)

5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・バルブ幅:7.4mm
    ・シリンダ駆動サイズ:~ø32 (直接配管形)
    ・消費電力:0.35W
    ・質量:39g (直接配管形)
    ・マニホールド型式:SS0752,SS0755

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SS0752
    直接配管形
    検索結果を表示
    SS0755
    ベース配管形
    検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    SS0752
    直接配管形
    検索結果を表示
    SS0755
    ベース配管形
    検索結果を表示
シリーズ流量特性
1→4/2(P→A/B)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
1→4/2(P→A/B)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SS0752
直接配管形
0.620.18φ320.35
SS0755
ベース配管形
0.390.11φ250.35

Go Top