WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


低背型2・3ポートソレノイドバルブ SX90/090
カテゴリ » 流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
![]() |
・コンパクト
全長:約38mm(2ポート)、54mm(3ポート) バルブ幅・高さ:10mm 質量:10g(2ポート)、20g(3ポート) ・大流量 C[dm3/(s·bar)]:0.25(2ポート)、0.5(3ポート) 流量[L/min(ANR)]:45(2ポート)、90(3ポート) (0.2MPa時) |
その他資料 |
---|
シリーズ | 弁構造 | C[dm3/(s·bar)] | 流量[L/min(ANR)] 0.2MPa時 |
切換方式 |
---|---|---|---|---|
SX91 |
2ポート 直動ポペット弁 |
0.25 | 45 | ノーマルクローズ |
SX92 |
2ポート 直動ポペット弁 |
0.12 | 22 | ユニバーサル |
SX090 |
3ポート 直動ポペット弁 |
0.5 | 90 | ユニバーサル |
低背型2・3ポートソレノイドバルブSX90/090
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
SX91 |
|
SX92 |
|
SX090 |
|

マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: