WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


マグネットグリッパ MHM
![]() |
・磁石で重量物を吸着・保持が可能
・保持力:最大1000N(ø50、ワーク厚さ6mm時) ・真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応。 ・保持力(吸着力)の調整が可能 ・落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 最大保持力 N(ワーク厚さmm) |
---|---|
MHM-16 | 50(6) |
MHM-25 | 200(6) |
MHM-32 | 500(6) |
MHM-50 | 1000(6) |
マグネットグリッパMHM
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
MHM-16 |
|
MHM-25 |
|
MHM-32 |
|
MHM-50 |
|

マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: