WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-HC10/HC10DT
for 安川電機 MOTOMAN-HC
for 安川電機 MOTOMAN-HC
カテゴリ » ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
![]() |
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・エア供給チューブ1本、電気配線は付属ケーブルを 接続するだけで動作可能 ・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化 ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現 高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm 1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上 ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易 |
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
人協慟ロボット用 |
JMHZ2-16D-X7400B-HC10 JMHZ2-16D-X7400B-HC10DT |
16 |
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-HC10/HC10DT
for 安川電機 MOTOMAN-HC
for 安川電機 MOTOMAN-HC
タイプ | シリーズ | ダウンロード |
---|---|---|
人協慟ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-HC10 JMHZ2-16D-X7400B-HC10DT |
|
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□11-X1□
for 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC10DT対応
for 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC10DT対応
カテゴリ » 真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
![]() |
・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は内蔵ケーブルを
接続するだけで動作可能 ・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、パッドを一体化 ・ロボット内蔵のエア配管、電気配線を使用し外部への配線、 配管取りまわし不要。ワークや作業者に干渉なし ・角をなくし丸みを持たせた外観形状 ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 |
その他資料 |
---|
シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 吸込流量 [L/min(ANR)] |
空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|---|
ZXP7□11-X1□ |
平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 |
φ8~φ32 | 17 | 57 |
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□11-X1□
for 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC10DT対応
for 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC10DT対応
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
ZXP7□11-X1□ |
|
協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-HC10/HC10DT
for 安川電機 MOTOMAN-HC
for 安川電機 MOTOMAN-HC
カテゴリ » 真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
![]() |
・磁石で重量物を吸着・保持が可能
・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 ・コンパクトで高保持力 保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時) ・エア遮断時もワークの保持が可能 ・エア供給チューブ1本、電気配線コネクタを接続するだけで動作可能 ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 最大保持力 N(ワーク厚さmm) |
---|---|
MHM-X7400A-HC10 MHM-X7400A-HC10DT |
160(2) 200(6) |
協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-HC10/HC10DT
for 安川電機 MOTOMAN-HC
for 安川電機 MOTOMAN-HC
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
MHM-X7400A-HC10 MHM-X7400A-HC10DT |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: