WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




冷凍式エアドライヤ 北米・中南米向仕様 IDFB
![]() |
・高温環境に対応
周囲温度 : 最大113℉(45℃) 入口空気温度 : 最大149℉(65℃) ・処理空気流量アップ ・電源電圧:単相AC230V(60Hz) |
その他資料 |
---|
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量 (m3/h[ANR]) 露点37℉(2.8℃) |
処理空気量 (m3/h[ANR]) 露点45℉(7.2℃) |
処理空気量 (m3/h[ANR]) 露点50℉(10℃) |
使用冷媒 | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFB60 |
100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) |
113 (192) |
155 (264) |
177 (300) |
R410A(HFC) GWP:2088 |
R1, NPT1 |
IDFB70 |
100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) |
166 (282) |
215 (366) |
251 (426) |
R410A(HFC) GWP:2088 |
R1 1/2, NPT1 1/2 |
IDFB80 |
100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) |
247 (420) |
314 (534) |
353 (600) |
R410A(HFC) GWP:2088 |
R2, NPT2 |
IDFB90 |
100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) |
335 (570) |
406 (690) |
459 (780) |
R410A(HFC) GWP:2088 |
R2, NPT2 |
冷凍式エアドライヤ 北米・中南米向仕様IDFB
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
IDFB60 |
|
IDFB70 |
|
IDFB80 |
|
IDFB90 |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: