WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/
イオナイザー(除電機器) - 産業用通信機器/無線システム
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
- クリーン/低発塵
- フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器
- 二次電池対応シリーズ
25A-シリーズ - 銅系・フッ素系不可仕様 20-シリーズ
- 協働ロボット用グリッパ
- ISO規格準拠製品
- アーク溶接工程向機器
- IO-Link対応機器
- ノングリース 窒素(N2)対応機器

![]() |
|
その他資料 |
---|
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量(m3/min[ANR]) 50Hz |
処理空気量(m3/min[ANR]) 60Hz |
使用冷媒 | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|
IDF60 |
35℃ 0.7MPa |
5.3 | 6.1 |
R410A(HFC) GWP:2088 |
R1 |
IDF70 |
35℃ 0.7MPa |
7.5 | 8.6 |
R410A(HFC) GWP:2088 |
R1 1/2 |
IDF80 |
40℃ 0.7MPa |
10.9 | 12.8 |
R410A(HFC) GWP:2088 |
R2 |
IDF90 |
40℃ 0.7MPa |
13.5 | 15.5 |
R410A(HFC) GWP:2088 |
R2 |
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: