製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
クランプシリンダ CK□1
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
・ねじ調整構造により速度調整が容易。
・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
・3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能
D-P3DW型、D-P4DW型対応(CKG1)
D-P79WSE型、D-P74L/Z型対応
・アーク溶接用耐スパッタシリンダ対応(-XC88/-XC89/-XC91)(CKG1のみ)
種類 | シリーズ | 作動方式 | クレビス幅(mm) | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 | CK1 | 複動 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |
標準磁石内蔵形 (耐強磁界オートスイッチ付) | CKG1 | 複動 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |
強力磁石内蔵形 (耐強磁界オートスイッチ付) | CKP1 | 複動 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |
クランプシリンダ CK□1
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・質量:7%削減(1.96kg→1.82kg)
・3タイプのクレビス幅:12.5mm、16.5mm、19.5mm
使用用途にあった選択が可能。
・既存製品CK1シリーズと取付寸法の互換性あり
・スイッチ取付ロッド・配管ポート:3方向に取付可能
・多種のオートスイッチが取付可能
耐強磁界オートスイッチ、標準形オートスイッチ
種類 | シリーズ | 作動方式 | クレビス幅(mm) | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準磁石タイプ | CKG1□-Z1 | 複動 | 12.5,16.5,19.5 | 40,50,63 |
磁石なし | CK1□-Z1 | 複動 | 12.5,16.5,19.5 | 40,50,63 |
強力磁石タイプ | CKP1□-Z1 | 複動 | 12.5,16.5,19.5 | 40,50,63 |