WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

薄形シリンダ/多角形ピストン長方形タイプ CDQ2B-X3164

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・多角形状のピストン採用により軽量・小型を実現
    ・高さ寸法が同等で幅・全長寸法を短縮
     重さ:28%削減(278g→200g)
     幅:27%短縮(45mm→33mm)
     全長:7%短縮(50mm→46.5mm)
    ・小型オートスイッチ2面に取付可能
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CDQ2B-X3164複動片ロッド32,40,50

Go Top