WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

真空パッド/基本形パッド ZP

真空用機器 » 真空パッド
    ・12サイズ、6種類のパッド形状
     用途に応じた取付金具の選択が可能
    ・パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
    ・取付接続:おねじ、めねじ
    ・真空取出方向:縦、横
    ・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
    ・バッファ:なし、あり
     [バッファストローク(mm):6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50]
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP平形φ2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ13,φ16,
φ20,φ25,φ32,φ40,φ50
ZP平形リブ付φ10,φ13,φ16,φ20,φ25,φ32,φ40,φ50
ZP平形(首振り)φ10,φ13,φ16,φ20,φ25,φ32,φ40,φ50
ZPベロウ形φ6,φ8,φ10,φ13,φ16,
φ20,φ25,φ32,φ40,φ50
ZP薄形φ10,φ13,φ16
ZP薄形リブ付φ10,φ13,φ16
ZP深形φ10,φ13,φ16,φ20,φ25,φ32,φ40

Go Top